I serbatoi di stoccaggio sono fondamentali sia per la fornitura agli impianti di processo dei prodotti chimici necessari per le operazioni che per lo stoccaggio dei prodotti finiti. Tuttavia, la natura corrosiva di questi materiali nel tempo può compromettere la struttura dei serbatoi, con un conseguente aumento del rischio di perdite o, nei casi più gravi, di contenimento insufficiente. Le aree chiave da monitorare sono la base del serbatoio (dove gli accumuli di sedimento possono ridurre lo spessore delle pareti a causa della concentrazione di materiali corrosivi), il tetto (dove si accumulano i vapori corrosivi che possono causare corrosione) e tutte le superfici a diretto contatto con il materiale stoccato. Il monitoraggio non intrusivo della corrosione è una soluzione efficace per valutare lo stato del serbatoio. I sistemi installati in modo permanente consentono un monitoraggio continuo, anche in aree difficili da raggiungere, riducendo la necessità delle costose infrastrutture necessarie per le ispezioni manuali, migliorando al contempo le condizioni di sicurezza e l'affidabilità operativa.
È possibile ottenere una visibilità costante delle tendenze di corrosione ed erosione in tempo reale grazie ai sensori a ultrasuoni esclusivi che misurano costantemente lo spessore dei tubi. Il sistema di sensori ET210 non è intrusivo ed è alimentato a batteria, consentendo quindi un'installazione semplice e rapida mediante magneti. I dati precisi e affidabili sullo spessore dei tubi vengono trasmessi mediante una rete WirelessHART® dal sistema ET210 al software in dotazione e possono aiutare a prendere decisioni più informate su manutenzione e sostituzione delle condutture.
È possibile ottenere una visibilità costante delle tendenze di corrosione ed erosione in tempo reale grazie ai sensori a ultrasuoni esclusivi che misurano costantemente lo spessore dei tubi. Il sistema di sensori ET310 non è intrusivo ed è alimentato a batteria, consentendo quindi un'installazione semplice e rapida mediante magneti. I dati sullo spessore delle pareti affidabili e precisi trasmessi tramite la rete WirelessHART® dal sistema ET310 al software associato possono aiutare l’operatore a prendere decisioni migliori in merito alla manutenzione e alla sostituzione dei tubi.
È possibile ottenere una visibilità costante delle tendenze di corrosione ed erosione in tempo reale grazie ai sensori a ultrasuoni esclusivi che misurano costantemente lo spessore dei tubi. Ottimizzato per l'uso nel settore chimico, il Rosemount ET310C è non intrusivo e alimentato a batteria, consentendo un'installazione magnetica rapida e semplice su qualsiasi metallo. I dati sullo spessore delle pareti affidabili e precisi trasmessi tramite la rete WirelessHART® dal sistema Rosemount ET310C al Plantweb™ Insight possono aiutare l’operatore a prendere decisioni migliori in merito alla manutenzione e alla sostituzione dei tubi.