fluido di processo

Identifica le modifiche della corrosione in tempo reale all'interno del fluido di processo

Il monitoraggio tradizionale della corrosione si basa su sensori installati nel tubo o nel serbatoio attraverso un assetto di accesso. Le applicazioni possono variare, una delle più comuni consiste nel monitorare e controllare l’efficienza degli inibitori di corrosione nelle tubazioni di acciaio al carbonio. 

Il sistema di monitoraggio in linea della corrosione comprende una sonda o un coupon, un trasmettitore con cavo o wireless e gruppi di raccordi di accesso. Per i sistemi ad alta pressione, Emerson offre soluzioni meccaniche e idrauliche. 

Esplora altre soluzioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Identifica le modifiche della corrosione in tempo reale all'interno del fluido di processo

Applicazioni principali

Massimizza le prestazioni operative

Aumenta la redditività lavorando con opportunità di greggio più economiche e monitora i rischi maggiori di corrosione, aumenta il tempo di attività e migliora la manutenzione programmata e i tempi di consegna mediante dati in tempo reale. Controllo e verifica della riduzione della corrosione mediante iniezione chimica e avviso tempestivo degli eventi di corrosione.

La combinazione di sonde intrusive a risposta rapida e monitoraggio non intrusivo dello spessore delle pareti offre la migliore soluzione della categoria per la corrosione sia generica che localizzata.

Massimizza le prestazioni operative

Aumenta la sicurezza operativa con il rilevamento tempestivo degli eventi di corrosione, evitando perdite di contenimento. Aumenta la certezza operativa con il controllo e la capacità di verificare la riduzione della corrosione mediante iniezione chimica. Aumenta i tempi di attività, migliora la manutenzione programmata e prolunga la durata delle apparecchiature mediante la gestione della corrosione. 

I trasmettitori di corrosione (con cavo o wireless) assieme alle sonde di resistenza elettrica o di resistenza di polarizzazione lineare sono consigliate per questa applicazione.

Monitora la corrosione del FPSO o del serbatoio

Assicura il successo del progetto e ottimizza le prestazioni durante l’intera vita utile dell’unità FPSO.

Emerson fornisce la tecnologia, assistenza e competenza di cui hai bisogno per contribuire ad ottimizzare in modo sicuro le operazioni e massimizzare la produzione, utilizzando al contempo le risorse nella maniera più efficiente possibile sui serbatoi di stoccaggio e scarico di produzione flottante. 

Le apparecchiature consigliate per il monitoraggio della corrosione del FPSO includono coupon, sonde di resistenza di polarizzazione lineare e resistenza elettrica

Massimizza le prestazioni operative

Aumenta la sicurezza operativa con il rilevamento tempestivo degli eventi di corrosione, evitando perdite di contenimento. Aumenta la certezza operativa con il controllo e la capacità di verificare la riduzione della corrosione mediante pulizia e iniezione chimica. Aumenta i tempi di attività, migliora la manutenzione programmata e prolunga la durata dell’apparecchiatura mediante la gestione della corrosione. 

I trasmettitori di corrosione (con cavo, wireless o autonomi), assieme alle sonde di resistenza elettrica, sono consigliati per questa applicazione.

Media e casi di studio

Mike Boudreaux explains how the PlantwebTM Insight Inline Corrosion application helps customers solve challenges, like monitoring the corrosivity of their fluids.

Mitigate the effects of corrosion and erosion with Emerson's full range of complementary, best-in-class monitoring technologies that adapt to various applications in your plant

Your corrosion and erosion challenges are specific to your plant and industry. At Emerson we have the expertise and technologies to help you detect both the risks and the impact of erosion and corrosion in your facility.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.