Ottieni miglioramenti delle prestazioni aziendali reali e informazioni approfondite sui tuoi asset con una soluzione di monitoraggio di facile utilizzo

La nostra tecnologia di misura innovativa e un software intuitivo ti aiuteranno a ottimizzare la pianificazione degli itinerari, migliorare l'utilizzo del magazzino, ridurre il parco container, ridurre i tempi di consegna e garantire la migliore qualità del prodotto durante trasporto e stoccaggio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottieni miglioramenti delle prestazioni aziendali reali e informazioni approfondite sui tuoi asset con una soluzione di monitoraggio di facile utilizzo
Ottieni miglioramenti delle prestazioni aziendali reali e informazioni approfondite sui tuoi asset con una soluzione di monitoraggio di facile utilizzo

Tecnologia dei sensori: sensore di livello wireless Rosemount 408

408 Informazioni sul sensore

Il sensore di livello wireless Rosemount™ 408 è un sensore radar non contattivo compatto e di facile installazione che comprende sensori di livello e temperatura e un tracciatore GPS cellulare per la geolocalizzazione. I dati provenienti dal sensore vengono inviati al cloud e restano accessibili tramite il software Plantweb™ Insight Tank Application. In tal modo è possibile acquisire informazioni operative utili a prendere decisioni strategiche meglio informate. 

Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

  • Facilità di installazione e provisioning grazie alla tecnologia radar non contattiva, che consente l'installazione non intrusiva sui serbatoi in plastica
  • Design compatto, per un'installazione senza problemi in luoghi con poco spazio disponibile, come IBC o fusti impilati
  • Ottieni informazioni preziose sugli asset mobili e remoti con la comunicazione cellulare
  • Approfitta di una soluzione conveniente e sostenibile con batterie ricaricabili
  • Concept di montaggio meccanico modulare: il sensore si può installare in diversi modi, a seconda dell'applicazione, ad esempio un serbatoio fisso o mobile
Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
408 Esterno - Caratteristiche

Scopri la facilità d'uso senza precedenti offerta dal sistema di monitoraggio dei serbatoi remoti di Emerson.Il sensore di livello wireless Rosemount™ 408 è stato progettato per un'installazione e un provisioning estremamente semplici, in modo da poter configurare il sistema in pochi minuti. Una volta attivato il sensore, è possibile accedere al Plantweb™ Insight Tank Application per creare un digital twin assegnando il sensore a un serbatoio. A questo punto si acquisisce già la visibilità su tutti i parametri, gli allarmi e i dati storici degli asset.

408 Pulizia del sensore wireless
Design compatto e robusto
Opzioni di montaggio
Visibilità e stato della batteria
Attivazione facile e immediata
Smooth activation

Attivazione facile e immediata

L'associazione viene eseguita con semplicità facendo scorrere un magnete nel sensore per l'attivazione. Dopo non resta che creare un digital twin associando il sensore al serbatoio.
Visibility and Battery status

Visibilità e stato della batteria

Il sensore è dotato di spie di stato in due punti, per aumentare la visibilità e fornire informazioni su comunicazione e stato della batteria.
Mounting options

Opzioni di montaggio

Il sensore si può montare con gli appositi adattatori e presenta scanalature che facilitano il posizionamento delle graffe.
Compact and robust design

Design compatto e robusto

Per un'installazione senza problemi in luoghi con poco spazio disponibile, come IBC o fusti impilati.

Plantweb Insight Tank Application

Plantweb™ Insight Tank Application offre i dati in tempo reale acquisiti dai sensori di livello wireless Rosemount™ 408 in un'unica interfaccia flessibile e sicura. Il software è stato sviluppato in collaborazione con i clienti per offrire un'esperienza utente intuitiva e una soluzione logistica trasparente, che consenta la gestione e il monitoraggio degli asset su scala globale e da un unico luogo.

Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
408 Due tablet - Bianco
408 Esterno - Vantaggi

  • La soluzione, intuitiva e costruita per soddisfare questa esigenza specifica, consente di eseguire un processo di associazione molto semplice e garantisce una soluzione logistica reattiva, facile da usare e trasparente
  • Interoperabilità: integrazione semplificata dei dati nel sistema ERP tramite API 
  • Flessibilità: la configurazione del digital twin garantisce un funzionamento senza problemi. Visualizza le informazioni su livello, posizione e temperatura dei tuoi asset
  • Gestisci tutte le azioni da un unico punto, indipendentemente dalla posizione degli asset
  • Sicurezza delle comunicazioni: conforme agli standard di sicurezza informatica del settore, inclusa la crittografia end-to-end
Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

La nostra tecnologia di misura innovativa e un software intuitivo ti aiuteranno a ottimizzare la pianificazione degli itinerari, migliorare l'utilizzo del magazzino, ridurre il parco container, ridurre i tempi di consegna e garantire la qualità del prodotto durante trasporto e stoccaggio.

Hotspot del software
Trova i tuoi asset
Ottieni informazioni sugli asset
Scopri i vantaggi delle informazioni approfondite
Gestione degli allarmi
Alert Management and Analytics

Gestione e analisi degli allarmi

Imposta gli allarmi e configura le notifiche via e-mail, accedi a dati analitici e storici.
Benefit from insights

Scopri i vantaggi delle informazioni approfondite

Ottieni accesso e visibilità istantanei agli asset chiave e al loro stato, per prendere decisioni più rapide e informate per le tue operazioni.
Gain asset information

Ottieni informazioni sugli asset

Visualizza le informazioni su livello, temperatura, volume e contenuto degli asset fissi e mobili remoti.
Find your Assets

Trova i tuoi asset

Geolocalizza gli asset.

Sistema di monitoraggio dei serbatoi remoti

Ottieni informazioni approfondite sui tuoi asset. Migliora le prestazioni operative e aziendali.

Ottieni miglioramenti delle prestazioni aziendali reali e informazioni approfondite sui tuoi asset con una soluzione di monitoraggio di facile utilizzo
Per serbatoi remoti e fissi

Per serbatoi mobili e fissi remoti

Indipendentemente dal fatto che gli asset siano mobili o fissi remoti, il nostro sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi ti aiuterà a monitorarli e gestirli con facilità.

Maggiore facilità d'uso

 Maggiore facilità d'uso

Il sistema è stato sviluppato in collaborazione con i clienti, per offrire un'esperienza d'uso intuitiva e semplice dall'installazione alla configurazione, fino alla navigazione nel software.

Garanzia di flessibilità

Garanzia di flessibilità

La nostra soluzione è idonea per aziende di ogni dimensione, indipendentemente dal numero di asset e sedi. La configurazione del digital twin garantisce un funzionamento senza problemi: spostamento, sostituzione, ricarica, assegnazione a un nuovo cliente richiedono solo pochi clic.

Operazioni sempre sicure

Operazioni sempre sicure

In Emerson ci impegniamo a migliorare costantemente il nostro software, per offrire le conoscenze e la tecnologia più recenti, in modo protetto e sicuro. Questo è il motivo per cui il nostro sistema di monitoraggio dei serbatoi è conforme agli standard di sicurezza delle comunicazioni del settore.

Rendi possibile la centralizzazione in un unico luogo

Rendi possibile la centralizzazione in un unico luogo

Dimentica la seccatura di dover controllare diverse piattaforme e database per il monitoraggio degli asset. Con la nostra soluzione, puoi gestire tutte le tue scorte da un unico luogo, indipendentemente dalla posizione in cui si trovano. Il nostro sistema consente anche una semplice integrazione dei dati nella propria infrastruttura o sistema ERP.

Miglioramento della sostenibilità

Miglioramento della sostenibilità

Migliora la sostenibilità delle operazioni ottimizzando le rotte, riducendo il parco container e migliorando l'utilizzo del magazzino con il nostro sistema. Inoltre, il sensore Rosemount 408 è dotato di batterie ricaricabili.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.