Tecnico in impianto produttivo

Misura di fase avanzata Micro Motion

Portare al livello successivo le informazioni sul processo superiori

Misuratori di portata Micro Motion Elite

Comprensione senza precedenti del processo con misura multifase

La misura APM di Micro Motion è progettata da esperti per fornire misure precise per processi complessi ed ambienti con portata multifase difficili. Il software avanzato migliora la precisione in molte applicazioni multifase quali teste di pozzo dirette e concentrazione di amido.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Comprensione senza precedenti del processo con misura multifase

Funzionamento

Approfondimento sulla tecnologia

La misura di fase avanzata si adatta alle condizioni di processo in cambiamento utilizzando un algoritmo proprietario per determinare quando è presente gas intrappolato nel processo. Quando è presente il gas, la soluzione smart corregge automaticamente le misurazioni di portata massica e in volume in base ai valori privi di gas misurati precedentemente.

Dati diagnostici del misuratore avanzati

Con Advanced Phase Measurement, non è più necessario aspettare fino alla fine del mese per verificare che i target di produzione siano in carreggiata. Il monitoraggio dei dati di produzione in tempo reale ti offre la possibilità di identificare istantaneamente qualsiasi variazione e di rispondere rapidamente.

Misurazione multifase

La misurazione di fase avanzata misura con precisione il flusso di gas o liquido in condizioni multifase limitate, fornendo dati in tempo reale continui con una precisione di +/- 3% fino al 15 percento di frazione gas-vuoto. La soluzione software smart aiuta a migliorare l’accuratezza della misura in applicazioni multifase complesse, come la misurazione di petrolio netto diretta alla testa pozzo o al separatore nel giacimento petrolifero, o la concentrazione di amido negli impianti di alimenti e bevande.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.