Rilevamento dei dispositivi di ispezione delle tubazioni (PIG, Pipeline Inspection Gauge)

Rilevamento dei dispositivi di ispezione delle tubazioni (PIG, Pipeline Inspection Gauge)

Rileva in modo non intrusivo tutti i tipi di PIG e dispositivi di rimozione di detriti nelle operazioni di manutenzione delle tubazioni.

Migliora senza sforzo le funzionalità di rilevamento di PIG

Migliora senza sforzo le funzionalità di rilevamento di PIG

Il rilevatore acustico di PIG Rosemount™ PDS42 è uno strumento non intrusivo di gestione dell'integrità delle tubazioni (PIM, Pipeline Integrity Management) che rileva tutti i tipi di PIG, inclusi i PIG raschiatori, di pulizia o batching, e consente agli operatori di rilevarne le prestazioni e controllare in generale le operazioni di pigging. Il rilevatore è compatto, pesa poco e fornisce dati di facile utilizzo direttamente ai sistemi DCS o SCADA.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora senza sforzo le funzionalità di rilevamento di PIG

Cos'è un PIG e perché è necessario utilizzare un rilevatore di PIG?

L'operazione di pigging delle tubazioni è un processo durante il quale si utilizza un dispositivo di ispezione (PIG) per pulire, ispezionare o eseguire una manutenzione sulle tubazioni. Il PIG è un dispositivo cilindrico o sferico che si inserisce in una tubazione e viene spinto dal flusso di gas o liquido all'interno del tubo. Le operazioni di pigging vengono pianificate attentamente con tempistiche rigide, utilizzo massiccio di risorse e budget ridotti.

Le conseguenze quando si "perde di vista" un PIG durante le operazioni di pigging possono essere costose, poiché è spesso necessario ricorrere ad attrezzature e manodopera specializzate per localizzare e recuperare il PIG, con conseguenti ritardi, tempi che si allungano e aumento dei costi operativi. 

Il rilevatore di PIG svolge quindi un ruolo fondamentale nell'ambito di queste operazioni, poiché fornisce all'operatore le seguenti informazioni essenziali: 

  • Traccia attivamente il PIG all'interno della tubazione durante un'operazione di pigging, con informazioni su quando il PIG ha lasciato la stazione di lancio ed è entrato nella linea di flusso principale o quando il PIG ha raggiunto la stazione di destinazione, in modo che l'operatore possa comandare l'apertura della valvola e bloccare il pig nella camera di ricezione.  

  • Identifica la rimozione dei detriti durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle tubazioni. Queste informazioni sono fondamentali per determinare se sono necessari cicli aggiuntivi per la pulizia dei tubi, ottimizzando così la manutenzione delle tubazioni e garantendo un funzionamento efficiente. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è un PIG e perché è necessario utilizzare un rilevatore di PIG?
Cos'è un PIG e perché è necessario utilizzare un rilevatore di PIG?

Approfondimenti sul rilevatore di PIG Rosemount PDS42

Come funziona il Rosemount PDS42?

Quando un PIG (A) si sposta lungo una conduttura, la frizione tra PIG e parete della conduttura genera un caratteristico segnale sonoro (B). Tale suono viene analizzato dall'algoritmo del Rosemount PDS42 (C) e convertito in preziosi dati di pigging. Il rilevatore Rosemount PDS42 fornisce le seguenti informazioni: un messaggio "Approccio PIG", un messaggio "PIG passato" e un'indicazione dei detriti prima che il PIG proceda lungo il tubo (D). Il requisito di velocità minima rilevabile per il Rosemount PDS42 è 0,05 m/s, a seconda del materiale del PIG.

Rilevamento del passaggio di un PIG

Quando un PIG si avvicina al rilevatore di PIG Rosemount PDS42, il rumore del segnale generato dal PIG supera il livello di rumore medio (C) e il PIG supera la soglia di approccio (D). Quando il livello di rumore supera un limite definito per l'approccio del PIG (E), si attiva il messaggio "Approccio PIG".

L'intensità del rumore del segnale (Y) aumenterà nel corso del tempo (X) fino a quando non raggiunge il picco mentre il PIG passa in corrispondenza del rilevatore. 

Una volta che il PIG ha oltrepassato il rilevatore, il livello di rumore torna al livello normale. Quando il livello scende al di sotto di un limite definito (F), si attiva il messaggio "PIG passato" e il PIG entra nella soglia corrispondente (G) mentre continua a muoversi lungo il tubo.

Come evitare falsi rilevamenti

Il Rosemount PDS42 è in grado di distinguere tra rumore esterno e passaggio del PIG. I rumori esterni generati dalle aperture delle valvole o dagli impatti accidentali sulla tubazione sono caratterizzati da una maggiore ampiezza e da una più breve durata del segnale rispetto al rumore generato dal passaggio del PIG. Per evitare falsi rilevamenti, è essenziale impostare parametri e soglie corretti durante la messa in opera. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida del Rosemount PDS42.

Caratteristiche del Rosemount PDS42

  • Il design non intrusivo consente un'installazione facile e rapida, senza dover interrompere il processo o modificare la tubazione 

  • Installabile ovunque, il rilevatore di PIG si può adattare in retrofit o spostare senza problemi su tubi di diametro compreso tra 2'' e 48'' 

  • Rileva qualsiasi tipo di PIG in qualsiasi tipo di fluido, inclusi i flussi multifase

  • Compatto, a prova di esplosione, certificato per resistere a temperature fino a 290 °C 

  • Non richiede software per rilevare o comunicare il passaggio di PIG. I parametri critici vengono inseriti nei registri Modbus mappati nel DCS 

Applicazioni comuni

Alcune delle applicazioni più comuni che richiedono l'uso di un rilevatore di PIG sono: 

  • Petrolio e gas: a monte e a valle, offshore e onshore 

  • Linee di trasporto midstream 

  • FPSO 

  • Settori chimico, alimentare, acqua e acque reflue o qualsiasi applicazione con un liquido che passa attraverso i tubi 

Domande frequenti:

Cos'è un PIG (dispositivo di ispezione per tubazioni)?
Perché è necessario utilizzare un rilevatore di PIG?
Il rilevatore acustico di PIG Rosemount PDS42 richiede un software per funzionare?
Cos'è l'indicazione dei detriti e perché è utile?
Perché utilizzare un rilevatore di PIG acustico non intrusivo piuttosto che i segnalatori meccanici intrusivi?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti:
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.