HERO-prod-rmt-3051s-advanced_diagnostics

Informazioni sulla diagnostica avanzata Rosemount™ 3051S

La diagnostica avanzata Rosemount 3051S offre sia la tecnologia di monitoraggio statistico del processo (SPM) che di diagnostica Power Advisory.

Diagnostica avanzata 3051S Rosemount

Panoramica sulla diagnostica avanzata

La diagnostica avanzata Rosemount 3051S offre sia la tecnologia di monitoraggio statistico del processo (SPM) che di diagnostica Power Advisory, al fine di creare una copertura diagnostica senza precedenti. La tecnologia SPM monitora e individua in modo proattivo le condizioni anomale di processi, apparecchiature e connessioni, mentre la diagnostica Power Advisory monitora costantemente l'integrità del loop elettrico. La combinazione delle due tecnologie migliora le pratiche di manutenzione preventiva, aumenta la produttività e riduce il costo totale di possesso.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Panoramica sulla diagnostica avanzata

Come funziona

Monitoraggio statistico del processo

Scopri le problematiche di processo nascoste con il monitoraggio statistico del processo (SPM) del Rosemount 3051S. Questa tecnologia SPM brevettata è stata progettata per registrare le variazioni della deviazione standard, della media e del coefficiente di variazione del processo, allo scopo di rilevare e decifrare i livelli di rumore del processo e facilitare la diagnosi di condizioni anomale, come instabilità della fiamma, linee primarie occluse, cavitazione e altro ancora. Grazie a informazioni dettagliate e intelligenti sul processo è possibile anche a migliorare le pratiche di manutenzione preventiva, il controllo qualità e la produttività.

Linea d’impulso occlusa

Assicurati che il tuo trasmettitore abbia visibilità sulle condizioni del processo con la diagnostica delle linee d’impulso occluse. Le linee d’impulso possono riempirsi di materiale solido o congelare a basse temperature, bloccando efficacemente il segnale di pressione e rendendolo non sensibile ai cambiamenti del processo. Utilizzando una tecnologia brevettata per il trattamento statistico, la diagnostica delle linee d’impulso occluse contribuisce a identificare proattivamente i problemi di connessione del processo. Ciò elimina interventi di manutenzione superflui e consente di ottimizzare i programmi di manutenzione preventiva.

Power Advisory

Rileva i guasti potenziali con la diagnostica Power Advisory opzionale del Rosemount 3051S. La diagnostica Power Advisory verifica le prestazioni elettriche del loop a 4-20 mA all'installazione e monitora quindi costantemente le variazioni per individuare i problemi di connessione. Questa copertura diagnostica aiuta a rilevare condizioni quali terminali corrosi e dispositivi elettrici instabili, che possono compromettere l'integrità del segnale in uscita e mettere le operazioni a rischio. La diagnostica Power Advisory può ridurre il rischio di guasti non rilevati nei sistemi strumentati di sicurezza.

Diagnostica con certificazione di sicurezza

La diagnostica con certificazione di sicurezza del Rosemount 3051S migliora la conformità combinando una frazione di pericolo del guasto elevata con un'ampia copertura diagnostica. Queste funzionalità diagnostiche complete garantiscono un funzionamento affidabile dei sistemi di sicurezza strumentati e riducono il costo totale di possesso prolungando gli intervalli tra i test di verifica. Questa tecnologia consente di rilevare i guasti interni dei trasmettitori e i problemi di processo e loop elettrico non rilevati in precedenza, riducendo la probabilità di errore su richiesta della funzione strumentata di sicurezza.

Funzioni di registrazione

I Rosemount 3051S sono dotati di funzionalità di registrazione degli eventi con marcatura temporale. In questo modo si ha la garanzia che le irregolarità di pressione e temperatura, che in precedenza non venivano segnalate, ora vengano registrate con precisione aiutando a individuare le cause dei problemi di installazione o del processo. Inoltre, la funzionalità di registrazione degli eventi offre informazioni essenziali che consentono di migliorare la risoluzione dei problemi e il processo decisionale. Il registro completo degli eventi fornisce informazioni approfondite sul processo e sullo stato di integrità dei dispositivi.

Allarmi di processo

Gli allarmi di processo del Rosemount 3051S aumentano il livello di consapevolezza sui possibili problemi del processo, fornendo informazioni fondamentali che consentono di prendere decisioni più efficaci. Questi allarmi avanzati consentono di monitorare attivamente i valori di pressione del processo e temperatura del sensore a fronte delle impostazioni configurate dall'utente e, quando si attiva un allarme, comunicano le informazioni al sistema di controllo. Queste informazioni puntuali forniscono dati precisi e approfonditi sul processo e consentono di risolvere con efficacia i problemi di un processo o un'installazione.

Mezzo

How to Configure the Rosemount™ 3051S Plugged Impulse Line Diagnostic

Rosemount™ 3051S and 3051 Pressure Transmitters – Loop Integrity Diagnostic

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.