Software per la gestione dell’inventario

Software per la gestione dell’inventario

Per una panoramica in tempo reale della movimentazione del petrolio, dell'inventario e delle operazioni di misura fiscale.

Software per la gestione dell'inventario

Incrementa la produttività con la gestione avanzata dell'inventario

Rosemount TankMaster è un potente pacchetto software di gestione dell'inventario basato su Windows di facile utilizzo che fornisce all'operatore calcoli generici, di inventario e di misura fiscale. Include inoltre strumenti di configurazione e servizio per i sistemi Rosemount Tank Gauging. 

Il software è disponibile in due versioni: 

  • WinOpi include funzioni complete di misura fiscale e inventario. 

  • WinView presenta funzionalità base di inventario. 


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Incrementa la produttività con la gestione avanzata dell'inventario

Come funziona

I calcoli di inventario in tempo reale includono parametri quali:

  • Volume osservato totale (TOV), volume osservato lordo (GOV), volume standard lordo (GSV), volume standard netto (NSV) così come calcoli di massa ai sensi di API, ISO e altri principali standard.
  • Densità osservata e di riferimento nel serbatoio se viene installato un dispositivo a pressione.
  • Calcoli del liquido e della massa per i vapori del GPL in conformità agli standard ISO.
  • Tabelle di capacità dei serbatoi (5000 punti di strapping) per serbatoi cilindrici e sferici.

TankMaster comprende un riepilogo degli allarmi, un registro degli allarmi e un registro degli eventi di allarme per la gestione affidabile degli allarmi. È possibile impostare segnali acustici diversi per ciascun tipo di allarme. Gli allarmi possono anche essere inviati via e-mail, o a un dispositivo mobile, ed è possibile visualizzare tutti gli allarmi del sistema o suddividerli in base al gruppo o al serbatoio. L'operatore può impostare i livelli di allarme nonché isteresi e ritardi per i valori di livello, temperatura media, temperatura dei vapori, segnali di ingresso analogici, portata, ecc. per un sistema di gestione dell’inventario personalizzato.

Rapporto batch: fornisce la supervisione dei trasferimenti durante i transfer interni ed esterni in serbatoi di stoccaggio e di misura fiscale.

Rapporto del registro: prodotto, livello, temperatura media, Volume standard netto (NSV), densità e stato di livello.

Rapporto sul bilancio di massa: prodotto, livello, temperatura media, volume totale osservato (TOV), volume standard netto (NSV), peso in aria (WIA), densità, stato di livello, differenza del volume standard netto dall'ultimo report.

Il sistema di Tank Gauging Rosemount può essere collegato a tutti i principali produttori di sistemi DCS e SCADA, a computer host di impianto o sistemi di automazione terminali.

È inoltre possibile sostituire, senza alcuna interruzione del servizio, altri sistemi di gestione dei serbatoi con TankMaster Rosemount, la nostra soluzione di emulazione. Vengono raccolti dati da diversi tipi di misuratori, quindi vengono visualizzati all'interno di un solo sistema integrato.

La navigazione è facile; l'operatore accede facendo clic sull'icona del gruppo o del serbatoio. Esiste la possibilità di avere visualizzazioni personalizzate: si possono creare gruppi geografici o dei prodotti e modificare o creare nuove finestre per i diversi parametri del serbatoio. Includi la foto di un impianto e fai clic su un serbatoio specifico per ottenere i dati corrispondenti. Una procedura guidata permette di eseguire configurazione e installazione passo per passo. TankMaster include inoltre un manager utenti con diversi livelli di accesso.

I parchi serbatoi di New York si assicurano operazioni sicure

Scopri in che modo i Terminal di New York hanno ottenuto funzionamenti sicuri

Per restare competitivi nei mercati impegnativi, i terminali devono ridurre al minimo il lavoro manuale, utilizzare efficientemente la capacità dei serbatoi e sfruttare al massimo le velocità di trasferimento, senza compromettere la sicurezza.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.