Ottieni più dati sullo stato degli asset con la misurazione della temperatura

Ottieni più dati sullo stato degli asset con la misurazione della temperatura

Il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros è la soluzione di Emerson affidabile, scalabile e conveniente per il monitoraggio della temperatura superficiale. Questo dispositivo wireless di facile utilizzo può aiutarti a ottenere maggiori informazioni sui tuoi asset e ad aumentare prestazioni e redditività complessive dell'impianto. Il monitor della temperatura Rosemount Synchros fa parte della piattaforma IIoT Emerson Synchros, che rivoluziona il monitoraggio delle risorse e delle condizioni degli asset fornendo agli operatori industriali una maggiore accessibilità ai punti di misura, una connettività wireless senza interruzioni, varie opzioni di sensori e una solida integrazione dei dati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottieni più dati sullo stato degli asset con la misurazione della temperatura
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Vantaggi del monitor della temperatura Rosemount Synchros

Più dati e informazioni approfondite

Monitora la temperatura dei tuoi asset in applicazioni non monitorate in precedenza.

  • Dispositivo affidabile e conveniente utilizzabile in diverse applicazioni
  • L'applicazione Plantweb Insight™ Asset View di Emerson consente di ricevere in tempo reale avvisi e dati di utilità pratica per qualsiasi applicazione desiderata
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Più dati e informazioni approfondite
Più dati e informazioni approfondite

Facile da usare

  • Installazione semplice e rapida, per risparmiare tempo e risorse
  • Configurazione intuitiva che aiuta a ridurre al minimo il tempo impiegato per la messa in opera
  • Riduci il tempo dedicato alle ispezioni manuali implementando questa soluzione conveniente in tutta la struttura
  • Ordina con facilità batteria, termocoppia integrata e accessori di montaggio con un unico codice prodotto
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Facile da usare
Facile da usare

Flessibilità per monitorare ovunque

  • Monitora la temperatura ambiente o superficiale in diverse applicazioni
  • Scegli tra varie soluzioni di montaggio, tra cui staffe, tubi e supporti magnetici, a seconda delle esigenze della tua applicazione
  • Riposiziona i dispositivi in qualsiasi punto della struttura in modo semplice e sicuro
  • Progettato per il monitoraggio in ambienti difficili grazie a un design robusto
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Flessibilità per monitorare ovunque
Flessibilità per monitorare ovunque

Garantisci sicurezza e affidabilità

  • Il protocollo WirelessHART® garantisce dati di misura sicuri e affidabili
  • Aumenta la solidità di una rete WirelessHART nuova o esistente grazie all'aggiunta di dispositivi Synchros nella struttura
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garantisci sicurezza e affidabilità
Garantisci sicurezza e affidabilità

Scopri nuove applicazioni per il monitoraggio della temperatura

Linee di distribuzione per impianti di fertilizzanti

Rileva i primi segnali di cristallizzazione dell'urea quando la temperatura ambiente scende (o in presenza di altri fattori) posizionando il monitor della temperatura Rosemount Synchros in più punti lungo le linee di distribuzione. Utilizza questa soluzione semplice e conveniente per il monitoraggio della temperatura superficiale per ottenere informazioni che possono indicare la necessità di una manutenzione predittiva quando si riscontrano i primi segni di cristallizzazione, contribuendo a evitare che questo influisca sulla qualità del prodotto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Linee di distribuzione per impianti di fertilizzanti
Linee di distribuzione per impianti di fertilizzanti

Monitoraggio del tracciamento termico

Accertati che il sistema di tracciamento termico funzioni come previsto monitorando la temperatura superficiale di tubi o serbatoi con il monitor di temperatura Rosemount Synchros. Utilizza questa soluzione facile da installare e conveniente per prevenire il congelamento e i malfunzionamenti delle apparecchiature, che possono causare arresti indesiderati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio del tracciamento termico
Monitoraggio del tracciamento termico

Apparecchiatura rotativa

Il monitoraggio dello stato di pompe, trasportatori, motori e altre apparecchiature rotative con il monitor della temperatura Rosemount Synchros aiuta a rilevare i primi segni di deterioramento delle macchine e a intraprendere rapidamente azioni preventive, contribuendo a evitare costosi e indesiderati fermi macchina per riparazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Apparecchiatura rotativa
Apparecchiatura rotativa

Valvole a piastrina per compressori a pistone

Rileva il declino della valvola del compressore con il monitor della temperatura Rosemount Synchros. Questa soluzione consente di individuare le valvole difettose mediante un monitoraggio della temperatura del coperchio della valvola semplice e conveniente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole a piastrina per compressori a pistone
Valvole a piastrina per compressori a pistone
Tecnologia Rosemount X-well™

Ti interessa la misurazione non intrusiva della temperatura di processo?

La tecnologia Rosemount X-well™ consente di misurare con precisione la temperatura del processo senza l'uso di pozzetti termometrici o la penetrazione dei tubi.

Scopri come Rosemount X-well può ridurre del 30% il costo di ogni punto di misura della temperatura.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ti interessa la misurazione non intrusiva della temperatura di processo?

Domande frequenti:

Perché è necessario misurare la temperatura superficiale per determinate applicazioni o risorse?
Cos'è la misura della temperatura ambiente? In che modo è diversa dalla misura della temperatura superficiale?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti:
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.