Un'eredità di protezione e controllo affidabile.

Da luoghi pericolosi e industriali a costruzioni commerciali e navi marittime, i pericoli di incendi, gas o temperature di congelamento creano condizioni estreme che richiedono soluzioni testate nel tempo per la protezione di persone ed apparecchiature. I prodotti Nelson hanno alle spalle oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e offerta di soluzioni che soddisfano al meglio le esigenze di ciascun cliente e applicazione, che si tratti di evitare la diffusione di incendi in spazi ristretti o di mantenere la temperatura delle tubazioni in condizioni climatiche difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un'eredità di protezione e controllo affidabile.

Prodotti









I più recenti

Nelson Heat Trace presenta la Nelson Design Suite e il software New Heat Trace Designer

Si tratta di uno strumento software basato su web per la progettazione di condutture industriali e sistemi di riscaldamento per cisterne e...

Cavo Nelson Heat Trace LT e CLT approvati per i sistemi irrigatori di diramazioni

I cavi di riscaldamento LT e CLT autoregolanti adesso possiedono la certificazione CSA e CSA-US per l’utilizzo su rete elettrica e sui sistemi...

Il sigillante protegge le costruzioni dalla diffusione di incendi, fumo e gas

Gli appaltatori possono mantenere rapidamente e con facilità l’integrità della costruzione con resistenza al fuoco grazie al sigillante in...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.