Funzionalità di connessione di AMS ai dispositivi da campo HART e FF

Connessione a dispositivi da campo FF e HART con Softing

Connessione di DeltaV e Ovation a dispositivi da campo OPC UA, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus e HART e PLC sotto forma di gateway industriali e soluzioni software di Softing. Softing aiuta Emerson ad estendere la connettività AMS ai dispositivi da campo.

Softing consente di attivare la connessione e mantenerla stabile, rendendo possibile l'ottimizzazione della struttura

Fornisce soluzioni di connettività OPC/OPC UA in nove fattori di forma differenti per soddisfare tutti i requisiti applicativi, oltre a soluzioni di connettività per Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP e soluzioni IIoT per SQL, MQTT, REST, Azure e AWS. Softing collabora con i marchi più noti nell'ambito dell'automazione dei processi, come Emerson, per estendere le soluzioni di connettività per AMS Device Manager ai dispositivi da campo HART, Foundation fieldbus e PROFIBUS che non sono connessi a DeltaV e Ovation.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Softing consente di attivare la connessione e mantenerla stabile, rendendo possibile l'ottimizzazione della struttura
Softing consente di attivare la connessione e mantenerla stabile, rendendo possibile l'ottimizzazione della struttura
Semplificazione dell'accesso mobile e del collaudo tramite AMS Device Configurator di Emerson

Semplificazione dell'accesso mobile e del collaudo tramite AMS Device Configurator di Emerson

Quando si effettua per la prima volta la configurazione di base o la risoluzione dei problemi iniziale dei dispositivi da campo smart, mobiLink Power offre l'interfase Foundation fieldbus o HART per comunicare con il dispositivo da campo, lo alimenta e lo collega ad AMS Device Configurator per l'installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi.

NOTA: AMS Device Configurator non supporta l'interfase Fieldbus USB di Emerson, AW7060HSEFFUSB. Utilizzare l'interfase mobiLink Power di Softing disponibile sul sito.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Semplificazione dell'accesso mobile e del collaudo tramite AMS Device Configurator di Emerson

Funzionalità di connessione di AMS Device Manager ai dispositivi da campo Foundation fieldbus

FG-200 viene utilizzato nei progetti AMS Device Manager per la diagnostica FF H1 e la gestione dei dispositivi anche quando sono presenti DCS di terze parti.  AMS Device Manager si connette a FG-200 di Softing tramite HSE e poi ai dispositivi da campo Foundation fieldbus H1.  È possibile integrare un massimo di quattro collegamenti Foundation fieldbus.
 
FG-200 è adatto all'uso in aree pericolose e può essere utilizzato in configurazioni ridondanti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Funzionalità di connessione di AMS Device Manager ai dispositivi da campo Foundation fieldbus
Funzionalità di connessione di AMS Device Manager ai dispositivi da campo Foundation fieldbus
Connettività hardware online continua per AMS Device Manager e dispositivi sulla rete DP PROFIBUS

Connettività hardware online continua per AMS Device Manager e dispositivi sulla rete DP PROFIBUS

smartLink HW-DP si collega alla rete DP PROFIBUS a valle e ad AMS Device Manager abilitato da IP HART a monte.  Ora è possibile gestire i dispositivi da campo PROFIBUS DP anche quando sono connessi a sistemi di controllo di terze parti.

smartLink HW-DP supporta anche il profilo HART su PROFIBUS, consentendo l'accesso ai dispositivi da campo HART su una rete PROFIBUS.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Connettività hardware online continua per AMS Device Manager e dispositivi sulla rete DP PROFIBUS

Connettività software online continua per AMS Device Manager e dispositivi HART

smartLink SW-HT è un multiplexer HART che permette di accedere in modo semplice e veloce ai dispositivi da campo HART, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Si tratta di una soluzione d'interfase software per dispositivi HART connessi a diversi moduli IO HART. Il server HART-IP integrato consente l'accesso diretto ai dispositivi HART. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Connettività software online continua per AMS Device Manager e dispositivi HART
Connettività software online continua per AMS Device Manager e dispositivi HART

Connettività di AMS Device Manager





Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.