Gestione delle registrazioni elettroniche dei batch

Gestione delle registrazioni elettroniche dei batch

Riduci il tempo del ciclo di rilascio, migliorando al contempo l'accuratezza e la coerenza delle registrazioni dei batch.

Prima produzione corretta con lavorazione senza documenti

Per garantire la conformità alle normative vigenti, i produttori farmaceutici devono documentare procedure manuali ed automatizzate lungo tutto il processo di produzione. La gestione di tali attività richiede molto tempo, è soggetta ad errori e spesso estende i tempi di rilascio.

Con i record batch elettronici Syncade è possibile ridurre considerevolmente i tempi di ciclo di produzione, migliorando al contempo la qualità dei lotti e la precisione dei record batch.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prima produzione corretta con lavorazione senza documenti
Prima produzione corretta con lavorazione senza documenti

Come funziona

Fornisci il prodotto giusto al primo colpo

Ottieni visibilità in tempo reale sugli ordini di produzione con un’attività integrata e un ambiente a sistema di produzione. Syncade raccoglierà automaticamente dati per assicurarne l’integrità, mentre i flussi di lavoro elettronici integrati garantiscono l’uniformità dei processi.

Revisione per eccezione

Identifica e risolvi variazioni che possono influenzare la qualità del prodotto. Contrassegna le eccezioni o le variazioni e utilizzale per promuovere la revisione della qualità. Quindi concentrati sui passi di risoluzione per ridurre di molto le tempistiche di revisione.

Riduci le tempistiche dei cicli

Costruisci un sistema di gestione della produzione completamente integrato e un sistema di gestione della produzione per creare un ambiente di esecuzione a ricetta singola. Una ricetta completamente integrata ottimizza il test, riduce la manutenzione dell’interfaccia del sistema e abbassa il costo totale di possesso.

Prodotti





Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.