Attrezzature per lavanderie commerciali

Attrezzature per lavanderie commerciali

I componenti Emerson ottimizzano la gestione di acqua, vapore, aria e gas combustibile freddi e caldi nelle attrezzature delle lavanderie industriali.

Soluzioni per automazione dei fluidi per lavanderie commerciali

Portata e BTU elevati richiesti dalle attrezzature delle lavanderie commerciali di componenti resistenti di controllo del movimento e dei fluidi. Come parte della soluzione di piattaforma completa Emerson, le valvole ASCO e i prodotti per trattamento aria resistono alle sollecitazioni delle operazioni delle lavanderie commerciali. La nostra linea di prodotti abbina sicurezza a efficienza in ogni fase del processo delle lavanderie industriali: lavaggio, pressatura, asciugatura, separazione, stiratura e piegatura.

La nostra soluzione offre risultati ottimizzati con il servizio, la sicurezza e l’affidabilità impareggiabili di ASCO.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per automazione dei fluidi per lavanderie commerciali

Soluzioni disponibili

Lavaggio

Valvole a pistone a sede inclinata e valvole per vapore/acqua calda

 

Queste resistenti valvole sono progettate per applicazioni con acqua e vapore ad alta pressione, con tubi che hanno dimensione di 6,35 cm o inferiore e fino a 150 psi. Applicale in lavatrici a batch, lavatrici per impieghi gravosi, lavaggio a secco, nonché su skid di riciclaggio.

 

Ottieni portate fino al 60% superiori, aumentando al contempo la produttività specificando questi modelli popolari a portata elevata e a lunga durata. Riducono gli stock a magazzino adattandosi a servizi sia con vapore

sia con acqua calda, e sono progettati per una manutenzione facile e veloce.

Pressatura

La pressatura è eseguita sui capi dopo il lavaggio, al fine di estrarre l’acqua residua. Consente la riduzione di consumo energetico e di tempo durante il processo di asciugatura.
Un intero batch di capi è pressato tra due grandi piastre che si chiudono per strizzare l’acqua, che viene quindi scaricata.
La pressatura può avvenire a temperature elevate per contribuire al processo di asciugatura e rendere i capi più malleabili.
Le affidabili elettrovalvole ASCO e le valvole per trattamento aria aumentano la produttività e riducono al minimo i fermi della macchina. 

Lavaggio per impieghi gravosi

Le lavatrici per impieghi gravosi, chiamate anche lavacentrifughe, funzionano come le lavatrici a carico anteriore domestiche, ma con una capacità superiore da 3 a 30 volte. I capi sono lavati in singoli batch all’interno di una camera utilizzando un ciclo di lavaggio, centrifuga, risciacquo e centrifuga finale che impiega la forza centrifuga per estrarre l’acqua e il detersivo.

Le macchine convenienti presentano componenti che resistono alle sollecitazioni del processo. Le valvole ASCO aumentano la durata e la produttività attraverso assistenza, competenza, durata e affidabilità di massimo livello.

Asciugatura

Le asciugatrici alloggiano un tubo cilindrico di sfiato che ruota e consente all’aria di circolare. L’aria viene riscaldata dal riscaldatore alimentato a gas collegato al tubo, quindi è aspirata attraverso il tubo durante la rotazione. L’aria calda circola tra i capi durante l’asciugatura, riscaldando tutte le zone e l’acqua al loro interno. L’acqua si trasforma in vapore che viene sfiatato all’esterno dalla parte superiore del tubo, consentendo di ottenere capi asciutti e non stropicciati.

Gli affidabili componenti ASCO a portata elevata sfiatano l’aria calda in modo sicuro, forniscono tempi di asciugatura più rapidi e riducono al minimo i fermi. 

Stiratura e piegatura

Le stiratrici utilizzano un lungo cilindro riscaldato che ruota per far passare i capi. Poi viene saldamente spinto contro un secondo cilindro ruotante per pressare bene i capi e rimuovere le pieghe. 

Le piegatrici adoperano un nastro trasportatore per raddrizzare i capi e avvolgerli su un rullo. I capi passano ripetutamente sui rulli e sono colpiti da getti d’aria per creare le pieghe fino al raggiungimento della piegatura precisa.

Le durature valvole proporzionali e a vapore ASCO ottimizzano l’efficienza di aria e vapore e riducono al minimo i fermi della macchina.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.