Sistemi antincendio

Sistemi antincendio

Migliora l'affidabilità del sistema e adotta standard di qualità rigorosi per garantire che i sistemi funzionino correttamente anche dopo periodi prolungati di inattività

Valvole personalizzabili per sistemi di spegnimento incendi

Con una reputazione di qualità dei prodotti e affidabilità operativa elevate, le soluzioni di automazione fluidi ASCO™ sono ideali per le applicazioni di soppressione degli incendi di rilevanza critica. La principale preoccupazione dei nostri clienti è riuscire ad avere la certezza che il sistema antincendio funzioni in modo adeguato quando necessario, per prevenire le interruzioni delle attività o mitigare gli effetti di situazioni non pianificate. 

Le valvole ASCO vengono sottoposte a test secondo rigorosi standard di qualità con certificazione UL, FM e CSA. I prodotti sono inoltre idonei per la maggior parte delle applicazioni di spegnimento incendi, per la tranquillità di OEM e utenti finali. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole personalizzabili per sistemi di spegnimento incendi

Come funzionano i sistemi per lo spegnimento degli incendi

Pompe antincendio

Le pompe antincendio vengono utilizzate per aumentare la pressione dell'acqua alimentata dalla rete idrica pubblica ai sistemi di spruzzatori distribuiti. Vengono in genere installate negli edifici commerciali e industriali più grandi e utilizzano una tecnologia con elettrovalvola a due vie per avviare e interrompere il flusso di acqua di raffreddamento verso il motore della pompa.

Controller per pompe antincendio

I controller per pompe antincendio consentono di controllare e azionare le pompe antincendio mediante la comunicazione con un sistema di rilevamento degli incendi e di spruzzatori automatici. Questi dispositivi sono basati su elettrovalvole a due vie come drenaggio di test per simulare la perdita di pressione che si verifica quando si attiva un sistema di spruzzatori.

Sistemi a diluvio e preazione

Le valvole per i sistemi a diluvio e preazione si utilizzano per distribuire l'acqua prelevata dalla rete idrica o da una pompa antincendio al sistema di spruzzatori distribuiti. I sistemi azioni elettricamente sono pilotati da elettrovalvole a due e tre vie che si aprono alla ricezione di un segnale elettrico o pneumatico.

Sistemi chimici a secco e a gas inerti

I sistemi di spegnimento incendi chimici a secco e a gas inerti utilizzano sostanze chimiche stoccate in un unico grande serbatoio o in una serie di serbatoi più piccoli per estinguere gli incendi nei casi in cui l'acqua potrebbe danneggiare infrastrutture fondamentali. Le elettrovalvole a due vie vengono utilizzate come meccanismi di rilascio che consentono di distribuire la sostanza di soppressione verso gli spruzzatori interessati.

Laboratori scolastici e cucine industriali

Cucine industriali, scuole e altre grandi strutture utilizzano gas naturale per, tra le altre applicazioni, i fornelli e i bruciatori Bunsen nei laboratori di chimica. La maggior parte delle cucine e dei laboratori richiedono l'adozione di funzionalità di esclusione dell'erogazione di gas in caso di emergenza. Le elettrovalvole ASCO sono dotate di tecnologie appositamente progettate per questo tipo di applicazioni.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.