Valvole di arresto a globo
Valvole robuste, a manutenzione ridotta, che offrono prestazioni affidabili e durata massima.
La nostra vasta gamma di valvole di arresto a globo offre soluzioni con valvole forgiate e colate per i settori energetici DIN e ASME, petrolchimico, del petrolio, del gas e del trattamento delle acque. Disponibili con schemi a T, a Y e ad angolo, queste valvole a globo a integrità elevata vengono utilizzate per applicazioni con pressioni e temperature elevate o basse che richiedono una chiusura con tenuta senza perdite, strozzamento e funzionamento frequente. Offrono soluzioni economiche e riparabili per una manutenzione semplificata, riducendo i tempi di fermo e aumentando l'efficienza. Sono disponibili soluzioni specializzate con ingegnerizzazione personalizzata in materiali speciali diversi progettati per sopportare pressioni elevate, abrasione e temperature estreme.