Valvole Neotecha
Valvole e raccordi di qualità superiore per applicazioni altamente corrosive.
Le valvole Neotecha rivestite in PTFE, TFM e PFA sono progettate per l’uso con fluidi altamente corrosivi. La tecnica di pressofusione usata per l’applicazione del PFA su un nucleo metallico permette di coniugare l'elevata resistenza meccanica del nucleo con la resistenza chimica dell’incapsulamento; grazie a questa caratteristica, le valvole Neotecha sono note in tutto il mondo per la loro straordinaria affidabilità nelle applicazioni corrosive più impegnative.
Le valvole a sfera rivestite NTB/NTC sono ideali per applicazioni corrosive che richiedono prestazioni affidabili, tenuta perfetta, coppia costante e nessuna manutenzione. Queste valvole vengono utilizzate in numerose applicazioni corrosive dei settori chimico, petrolchimico, farmaceutico, delle cartiere, delle fonderie e minerario, così come negli impianti di trattamento degli acidi, ad esempio dell’acido solforico. Il design esclusivo e la tenuta dell’albero autoregistrante (brevetto USA 4.696.323) sono solo due delle caratteristiche alla base delle eccellenti prestazioni e del grande successo del prodotto in svariati settori.