Tecnologia per manicotti per valvole a ghigliottina

Tecnologia per manicotti per valvole a ghigliottina

Sedi ingegnerizzate di precisione che assicurano il 100% di isolamento, sempre

Manicotti Clarkson

Che cos’è un manicotto per valvole a ghigliottina?

I manicotti sono il cuore delle valvole a ghigliottina. Questi semplici anelli in polimero nero sono componenti critici che contengono la pressione della linea di processo e i fluidi, spesso pericolosi, che scorrono all’interno. Le valvole a ghigliottina Clarkson di Emerson per liquidi con sospensioni solide sono progettate per eccellere in queste condizioni. Per un’integrità dei processi ottimale, scegli sempre e solo manicotti Clarkson originali. Non affidare la sicurezza del personale, dell’impianto e dell’ambiente ad articoli non all’altezza degli originali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos’è un manicotto per valvole a ghigliottina?

Le valvole a ghigliottina Clarkson per liquidi con sospensioni solide sono un ottimo investimento

Massimizza il ritorno e ottieni benefici quantificabili per la tua attività con i manicotti Clarkson

Tutti gli schemi tecnici
Costo totale inferiore

Costo totale inferiore

 Investi in una tecnologia superiore, pensata per le difficili condizioni delle applicazioni su liquidi con sospensioni solide, per estendere gli intervalli di manutenzione e ridurre al minimo i costi di riparazione.

Tempo di funzionamento più lungo

Tempo di funzionamento più lungo

I manicotti sono sostenuti da un anello di rinforzo completamente incapsulato che resiste alle intense forze di taglio durante l’attuazione

Durata estesa

Durata estesa

Composti dalle formule brevettate per la massima resistenza alla compressione, allo strappo, all’usura, al rotolamento, allo scoppio e all’attacco chimico.

Riparazione rapida

Riparazione rapida

Il design semplificato in due pezzi a specchio non richiede attrezzi speciali o lavorazioni per la sostituzione rapida del manicotto.

Tenuta stagna

Tenuta stagna

Il durometro ottimizzato del manicotto assicura la compressione ideale sulla valvola a saracinesca per garantire l’isolamento positivo e un’efficiente attuazione.

Maggiore sicurezza

Maggiore sicurezza

I manicotti Clarkson contengono i fluidi di processo garantendo la sicurezza del personale, dell’impianto e dell’ambiente.

Qualità comprovata

Qualità comprovata

Ciascun manicotto è rigorosamente testato dagli esperti di elastomeri di Emerson per prestazioni sempre costanti e all’avanguardia nel settore.

Assistenza locale

Assistenza locale

La rete di centri di assistenza locali di Emerson assicura la consegna di pratici kit di ricambi quando e dove ne hai bisogno.

Media e casi pratici

Watch expert Mike Gordon explain how selecting the right urethane valve, like the Clarkson SU10R, can optimize your performance & increase profitability for your Mining and Mineral processing facilities.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.