Controllo della pressione del serbatoio
Gestione delle variazioni di pressione del serbatoio di stoccaggio.
Le normali variazioni di pressione che si verificano in un serbatoio a causa delle variazioni di livello del liquido e di temperatura sono gestite da sfiati per depressione, portelli antifurto e polmonazione di serbatoi e regolatori di recupero del vapore.
Gli sfiati di emergenza proteggono da pressione o vuoto anomali che possono verificarsi a causa di un incendio o guasto del sistema. In questi casi, è necessario scaricare rapidamente la pressione positiva o negativa eccessiva per garantire la sicurezza e proteggere gli asset del serbatoio.
L'opzione di monitoraggio remoto, disponibile sulle serie 850/950 e 2000, include un indicatore di prossimità ed un trasmettitore wireless. Il sensore di prossimità rileva il movimento dello sfiato. I segnali "aperti" o "chiusi" sono ricevuti dal trasmettitore wireless e possono essere inviati ad una sala controllo tramite un gateway wireless HART®. Questa opzione consente una risposta rapida ad un potenziale problema.
La cosa più importante è proteggere il personale e gli asset. Inoltre, il contenuto del serbatoio è prezioso e deve essere protetto contro l'ossidazione e la perdita di prodotto. Inoltre, il controllo delle emissioni sta diventando sempre più importante, poiché i governi di tutto il mondo si stanno concentrando sui vantaggi positivi per l'ambiente.
Si tratta di un sistema comune di protezione della pressione dei serbatoi utilizzato nei serbatoi di stoccaggio di liquidi a bassa pressione. È costituito da un regolatore di polmonazione serbatoi, una valvola di sicurezza per depressione, un rompifiamma e uno sfiato di emergenza per depressione. Funzionano insieme come un sistema per controllare la pressione e fornire protezione totale del serbatoio, dentro e fuori.