Applicazioni realizzate Vanessa Heo

Adottata nelle applicazioni di setacci molecolari

I setacci molecolari sono sostanze granulari e resistenti, prodotte da materiali quali gli alluminosilicati di potassio, comunemente utilizzate per essiccare e rimuovere CO2 da gas naturali, GPL, gas inerti o atmosferici.

Informazioni generali sul processo

I setacci molecolari sono sostanze granulari e resistenti, prodotte da materiali quali gli alluminosilicati di potassio. Spesso hanno forma sferica o cilindrica e pori interni che consentono l’accesso di volumi liberi all’interno della loro struttura microcristallina. Per tale motivo sono in grado di intrappolare gas e liquidi con diametri molecolari inferiori. Altri sono membrane sottili che eseguono un processo di separazione soluzione-diffusione in cui i componenti si dissolvono nella superficie della membrana e si diffondono attraverso quest’ultima.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Informazioni generali sul processo
LNG3_top

Setacci molecolari

Applicazione: i setacci molecolari sono comunemente utilizzati per essiccare e rimuovere CO2 da gas naturali, GPL, gas inerti o atmosferici.

Sfide: l’elevato numero di cicli di apertura/chiusura, la presenza di gas acidi corrosivi e le temperature estreme rientrano tra i numerosi ostacoli che le valvole affrontano nell’ambito delle applicazioni di setacci molecolari. Emerson negli anni ha acquisito il know-how necessario a realizzare un prodotto di eccezionale affidabilità, sul quale i clienti possono contare per tali applicazioni critiche. Ad esempio, le valvole Vanessa Serie 30.000 sono spesso state adottate dagli utenti finali per sostituire le valvole a sfera inclinabili con albero non sollevabile per sistemi di membrana CO2 con cicli di apertura/chiusura a frequenza di ogni 2-4 ore. Hanno inoltre sostituito le valvole a farfalla ad alte prestazioni che hanno dimostrato di essere estremamente soggette all’usura. Grazie alla loro capacità di funzionare senza complicazioni a temperature fino a 315 °C (600 °F) per un periodo da una a tre ore, le valvole Vanessa Serie 30.000 sono state prescritte per gestire condizioni di servizio davvero impegnative.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Setacci molecolari
LNG3_bottom
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.