Hero - Vibrazione della valvola di controllo - W9858

Vibrazione della valvola di controllo

Riduci i costi di manutenzione con gli strumenti e le valvole di controllo Fisher in grado di resistere alle vibrazioni dannose.

C010 - Attuatore delle valvole Fisher per test di vibrazioni - W9968

Conoscenza della vibrazione della valvola di controllo

L’elevata vibrazione rappresenta un rischio per le valvole di controllo. Può comportare usura/rottura delle parti, eccessivo deterioramento dei componenti, danneggiamento degli accessori e calo delle prestazioni durante e dopo la vibrazione. Quando ha origine dalla valvola di controllo, in genere è collegata a cavitazione o a rumore aerodinamico. Mentre la vibrazione nelle vicinanze delle valvole di controllo può derivare da varie fonti diverse, incluse pompe e compressori. Quando si osservano forti vibrazioni, è importante agire rapidamente per identificare la fonte e intervenire per risolvere il problema.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Conoscenza della vibrazione della valvola di controllo

Principi della vibrazione della valvola di controllo

Potenziali danni

Nell’ambito di una struttura industriale, le vibrazioni possono avere origine non solo all’interno della valvola di controllo, ma anche nelle tubazioni e apparecchiature a monte e a valle. Le vibrazioni che si verificano nelle installazioni di valvole di controllo possono danneggiare componenti e strumenti.

Le vibrazioni sono fastidiose anche solo per il rumore che generano. Ma possono arrivare a impedire il controllo del processo da parte della valvola di controllo. 

La struttura della valvola di controllo può essere sensibile alla vibrazioni di caduta di alta pressione, pertanto è necessario fare attenzione a scegliere un design che eviti questo problema. I tappi che vibrano contro le gabbie possono causare elevato attrito e scarse prestazioni del gruppo valvole di controllo. 

Se un posizionatore di valvole di controllo ha un collegamento fisico con lo stelo della valvola di controllo, è soggetto a guasti. Con vibrazioni intense potrebbe essere necessario un posizionatore progettato con montaggio robusto, meccanismi interni resistenti o capacità di montaggio remoto. 

Risoluzione dei problemi di vibrazione

Le valvole di controllo e gli strumenti Fisher presentano un design migliorato nella robustezza al fine di resistere alle vibrazioni.

  • I punti soggetti a usura sono eliminati dalla strumentazione grazie al feedback della posizione senza contatto e senza collegamenti. I controller digitali per valvole FIELDVUE DVC6200 Fisher adoperano un gruppo di magneti e sensore a effetto hall, che permettono di evitare la vibrazione delle parti scorrevoli in ambienti difficili o a ciclo continuo (vedere immagine).
  • I montaggi integrati rendono staffe e tubi esterni obsoleti. Un passaggio dell’aria integrato sugli attuatori Fisher 667 da 30i a 76i elimina la necessità di raccordi e tubi esterni che sono sensibili alle vibrazioni.

Test Emerson

Misuriamo la capacità dei prodotti Fisher di resistere agli ambienti con vibrazioni rispettando gli standard del settore e soddisfacendo le richieste dei clienti.

Tipi di test di vibrazione eseguiti:

  1. L’identificazione della risonanza e la valutazione dell’usura rientrano nei test di routine.
  2. I test di vibrazione generale delle tubature con maggiore frequenza e minore accelerazione sono effettuati per i controller digitali per valvole, i posizionatori di valvole e gli attuatori di valvole per la vibrazione tipicamente riscontrata nelle tubature. Gli standard rilevanti includono: ANSI/ISA-75.13, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, e IEC 60068-2-64.
  3. I test sismici (terremoti) con bassa frequenza e elevata accelerazione sono principalmente effettuati per le centrali nucleari. I test possono essere completati rispettando gli standard IEEE 344, IEEE 382 e IEEE 323.
  4. Tramite l’ufficio commerciale Emerson si possono richiedere test di vibrazione personalizzati per i prodotti Emerson
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.