Valvole a maschio eccentrico

Valvole a maschio eccentrico

Le valvole a maschio eccentrico Fisher abbinano la robustezza delle valvole a globo all'efficacia delle valvole rotative.

Valvola di controllo rotativa Fisher V500

Che cos'è una valvola a maschio eccentrico?

Una tipologia di valvola di controllo rotativa con un componente a forma di otturatore, di restrizione del flusso che segue un percorso eccentrico durante la rotazione. L'otturatore non entra in contatto con la sede finché non ruota di pochi gradi dalla posizione di arresto. Quando l'otturatore entra in contatto con la sede, le superfici di tenuta si allineano in modo dinamico per raggiungere l'arresto. Questa tipologia di valvola può anche essere denominata a globo rotante.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos'è una valvola a maschio eccentrico?

Funzionamento

Applicazioni comuni

La valvola rotativa ad otturatore eccentrico è progettata per controllare i fluidi erosivi, di coking e altri fluidi difficili da gestire, garantendo un funzionamento di regolazione o on/off. Le valvole flangiate sono dotate di passaggi di flusso ottimizzati e robusti componenti del trim in metallo per applicazioni con liquami. Queste valvole sono utilizzate nel settore minerario, di raffinazione del petrolio, di energia e cartario.

Vantaggio del flusso inverso

Per le applicazioni erosive, la direzione del flusso consigliata della valvola a otturatore eccentrico è con l’albero a monte. Il flusso ad alta velocità è isolato nell'orifizio o nell’area di uscita. Qui l’anello di tenuta e il fermo possono essere protetti utilizzando materiali resistenti all’erosione e consentono una facile manutenzione.

Otturatore selezionabile

I materiali dell’otturatore si possono selezionare per varie applicazioni erosive. Otturatore, anello di tenuta e fermo sono disponibili in materiali temprati, tra cui ceramica e carburi, per una migliore resistenza all’erosione.

Sfera segmentata a camme

La sfera con intaglio a V al posto dell' otturatore consente maggior capacità e campo di regolazione di una valvola a sfera segmentata. La sfera entra ed esce dalla sede riducendo al minimo il contatto con l'anello della sede per ridurre l’usura e l’attrito.

Dimensionamento delle valvole di controllo

Come dimensionare una valvola di controllo

Scopri come dimensionare la valvola di controllo più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.