Cell Disruptor (sonificatori) a ultrasuoni

Sonificatori

Ottieni un controllo avanzato sull'elaborazione dei campioni con i sonificatori SFX di Bransonic.

La potenza dei Cell Disruptor e degli omogeneizzatori avanzati

Porta le funzionalità di elaborazione più avanzata dei campioni nel tuo laboratorio con la serie SFX di sonificatori Branson. Dal 1960, i sonificatori Bransonic fissano gli standard del settore di laboratorio per la degassazione dei liquidi, l'accelerazione delle reazioni chimiche, la preparazione di liposomi e l'esecuzione di ricerche sui genomi. E ora, per la prima volta, è possibile specificare l'importo esatto di energia da applicare al nostro esperimento, un controllo su una variabile critica non disponibile con qualsiasi altra tecnologia di interruzione dei liquidi a ultrasuoni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La potenza dei Cell Disruptor e degli omogeneizzatori avanzati

Modelli di sonificatore

SONIFICATORI SFX 150

SFX 150 è un’unità a bassa potenza perfetta per la lavorazione di volumi ridotti di liquido con un funzionamento silenzioso. Progettato per campioni che vanno da 0,2 ml a 150 ml, e offrendo fino a 150 w di potenza, l’unità 150 è l’unico cell disruptor e omogeneizzatore del suo tipo. Il modello include un convertitore portatile, per la configurazione rapida degli esperimenti, senza un supporto per convertitore. Offrendo tanta potenza in un’impronta ridotta, l’unità 150 possiede gli stessi controlli e le stesse funzioni di monitoraggio dei modelli superiori.

SONIFICATORI SFX 250

Il dispositivo SFX 250 offre fino a 250 w di potenza a 20kHz, elaborando campioni da 0,2 ml fino a 500 ml, risultando perfetto per tutte le applicazioni eccetto quelle a volumi più elevati. L’esclusivo True Temperature Control di Branson ti permette di indicare un campo di temperatura per il campione, così da lasciare che il sonificatore regoli automaticamente la lunghezza degli impulsi a ultrasuoni, impedendo il surriscaldamento. Offrendo ultrasuoni continui o a impulso, l’unità SFX 250 presenta modalità di controllo avanzato che includono tempo ed energia.

SONIFICATORI SFX 550

Il sonificatore più potente, il modello SFX 550, gestisce applicazioni ad alto volume con una potenza in uscita che arriva fino a 550 w a 20 kHz. Grazie alla possibilità di processare campioni estesi e viscosi fino a 1000 ml, l’unità SFX 550 offre un controllo preciso sulle uscite di alimentazione e sugli altri parametri, in modo da potersi adattare a esperimenti di qualsiasi entità. In più, è dotato di tutte le funzionalità Branson esclusive disponibili nei dispositivi di altre misure, e viene fornito con un alimentatore, un convertitore e la scelta di un corno da ½˝ o ¾˝.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.