iOps Workspace Solution

iOps Workspace Solution

Create un ambiente operativo integrato che migliori l'efficienza degli operatori e consenta di prendere decisioni migliori.

Ottimizzazione delle prestazioni delle operazioni con iOps Workspace Solution

Agli operatori viene chiesto di gestire un numero sempre maggiore di sistemi di controllo e sicurezza, applicazioni di processo ed aziendali, operazioni remote, simulazioni di formazione e sicurezza, tutto da una sala controllo piena di stazioni di lavoro, monitor, tastiere e mouse. La fatica mentale ed ergonomica riduce l'efficienza nella sala controllo ed aumenta i rischi per la sicurezza.

iOps Workspace Solution offre un ambiente operatore più semplice che integra più input di processo ed aziendali in una singola area di visualizzazione, un'area di lavoro con una tastiera ed un mouse ed un'interfaccia utente flessibile che può essere personalizzata secondo le preferenze dell'operatore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzazione delle prestazioni delle operazioni con iOps Workspace Solution
Ottimizzazione delle prestazioni delle operazioni con la soluzione iOps Workspace

Configurazioni di esempio

Base

La configurazione di base comprende

  • Una console operatore con regolazione elettrica per operazioni in piedi o seduto e di altezza, con quattro monitor HD da 24 pollici, oltre ad un'ampia scrivania di lavoro 24/7 laminata ad alta pressione
  • Software di visualizzazione all'avanguardia con server di classe enterprise, apparecchiature thin client piccole, codificatori di segnale, interruttore di routing di rete e kit per montaggio a rack.
  • Servizi di esecuzione di progetti, configurazione del software, installazione ed impostazione e contratto di assistenza software.

Avanzata

La configurazione avanzata comprende

  • Una console operatore con regolazione elettrica per operazioni in piedi o seduto e di altezza, con un monitor UHD da 58 pollici e due monitor HD da 27 pollici, oltre ad un'ampia scrivania di lavoro 24/7 laminata ad alta pressione
  • Software di visualizzazione all'avanguardia con server di classe enterprise, apparecchiature thin client grandi e piccole, codificatori di segnale, interruttore di routing di rete e kit per montaggio a rack.
  • Servizi di esecuzione di progetti, configurazione del software, installazione ed impostazione e contratto di assistenza software.

Theater

La configurazione Theater comprende

  • Una console operatore con regolazione elettrica per operazioni in piedi o seduto e di altezza e profondità, con un monitor UHD da 58 pollici e quattro monitor HD da 24 pollici, oltre ad un'ampia scrivania di lavoro 24/7 in laminato ad alta pressione
  • Software di visualizzazione all'avanguardia con server di classe enterprise, apparecchiature thin client grandi e piccole, codificatori di segnale, interruttore di routing di rete e kit per montaggio a rack.
  • Servizi di esecuzione di progetti, configurazione del software, installazione ed impostazione e contratto di assistenza software.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.