Custodie CTO Emerson

Custodie CTO Emerson

Offrono una soluzione pronta all'uso per un'esecuzione del progetto più rapida e costi d'installazione ridotti

Riduci i costi relativi a cablaggio in campo, pianificazione, tempistiche e rischi.

Le custodie CTO di Emerson sono soluzioni pre-ingegnerizzate, completamente certificate e testate per installazioni al coperto, all'aperto, in aree sicure, in aree pericolose e ambienti difficili, da temperature estreme a gas corrosivi.

Queste scatole di giunzione intelligenti contraggono le dimensioni del sistema, non necessitano di cavi a sicurezza intrinseca I/O e riducono notevolmente l'ingegneristica di progettazione degli armadi. Una progettazione con custodia singola può servire un'ampia gamma di segnali I/O.

Scegliendo le custodie CTO Emerson, migliori l'efficienza del progetto:

  • Accesso a un'ampia gamma di soluzioni standard, personalizzabili e collaudate
  • Riduzione delle tempistiche previste e dei rischi
  • Riduzione del rischio finanziario
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduci i costi relativi a cablaggio in campo, pianificazione, tempistiche e rischi.

Come

Aggiungi flessibilità alla pianificazione

Le custodie CTO Emerson sono soluzioni pre-ingegnerizzate e completamente certificate che consentono di posticipare la finalizzazione della progettazione e accogliere modifiche I/O tardive senza dover riprogettare e ricablare. Infatti, puoi includere fino a 15 settimane di tolleranza nella pianificazione del progetto, in modo da poter accogliere modifiche tardive nella progettazione, o puoi iniziare prima.

Ottieni una progettazione efficace

Usufruisci di progettazioni collaudate che migliorano qualità e coerenza, riducendo al contempo le rilavorazioni impreviste. La standardizzazione riduce inoltre la manutenzione e i costi di assistenza. Le soluzioni pre-ingegnerizzate, documentate e configurabili riducono l’ambito del test di accettazione in fabbrica (FAT), ed il test dell’hardware può essere posticipato fino all’accettazione nel sito.

Collegamento sul campo

Le custodie CTO di Emerson offrono scatole di giunzione Intelligenti DeltaV DCS/SIS, per eliminare i lunghi e costosi cablaggi multipolari dai dispositivi da campo alla sala controllo.

Oltre ai cavi stessi, i risparmi includono tempistiche di progettazione, canaline portacavi, conduit e la manodopera necessaria a posare i cavi e collegare ciascun dispositivo.

Custodie CTO Emerson





Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.