Exp-Accomodate Change-Electronic Marshalling

Electronic Marshalling

Reduce headaches related to engineering and managing I/O automation subsystems with I/O on Demand.

Add I/O anywhere in the plant when and where you need it.

Traditionally, I/O hardware and software have been so tightly integrated during automation projects that even simple changes related to I/O automation subsystems cause major project delays.

With Electronic Marshalling add I/O anywhere in the plant when and where you need it. When project scope increases, your design team has the flexibility in their control strategy design and implementation to incorporate the new project scope without affecting the project schedule.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Add I/O anywhere in the plant when and where you need it.

How To

I/O Marshall in qualsiasi luogo

Con il marshalling elettronico, ogni morsettiera è dotata di un modulo di caratterizzazione con canale singolo (CHARM), che consente di collegare in qualsiasi luogo un qualunque tipo di segnale proveniente cablaggio da campo. I cablaggi da campo vengono collegati a basette per collegamento senza il tradizionale cablaggio incrociato dal pannello di marshalling alle schede I/O. Ciascun canale I/O viene mappato sul controller appropriato automaticamente utilizzando il software di sistema DeltaV.

Adattati con facilità al cambiamento

Il marshalling elettronico utilizza i CHARM come terminatori I/O che è possibile sostituire individualmente senza influenzare gli altri canali. Ciascun CHARM funge da fusibile, in modo da evitare guasti su altri CHARM.

Non assegnare l’I/O... non ancora

Il marshalling elettronico offre una flessibilità che rende le modifiche I/O tardive molto più semplici da gestire. Non è necessario assegnare l’I/O presto nel processo di installazione, dal momento che qualsiasi I/O può essere assegnato a qualsiasi controller. Aggiungere un controller non richiede sforzi di riprogettazione di grande entità. In più, tutti gli I/O HART vengono rilevati automaticamente e associati dal sistema di controllo distribuito DeltaV.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.