Qualità e sostenibilità alimentare
A protezione della produzione alimentare in tutto il mondo, innovazione dopo innovazione
In un'epoca in cui la conservazione degli alimenti rappresenta un problema significativo, gli esperti stimano che lo spreco globale di alimenti costi oltre 990 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia, per conservare la freschezza degli alimenti dietro le quinte si sta facendo più che in qualsiasi altro momento. Molti non conoscono i complessi sistemi che spostano gli alimenti in modo sicuro dalle fattorie ai consumatori, ma Emerson dispone di una comprensione unica. Dopo tutto, siamo leader in molte delle tecnologie che lo rendono possibile.
Emerson è leader nello sfruttamento della tecnologia e nell'esperienza per salvaguardare gli alimenti in ogni punto della catena del freddo. La nostra iniziativa Farm to Fork (dal produttore al consumatore) comprende una gamma di soluzioni senza pari che garantiscono la freschezza degli alimenti dalla raccolta, la lavorazione e il trasporto fino alla distribuzione, mantenendo al contempo la conformità con i requisiti della legislazione europea in ogni fase.
Emerson è leader nello sfruttamento della tecnologia e nell'esperienza per salvaguardare gli alimenti in ogni punto della catena del freddo. La nostra iniziativa Farm to Fork (dal produttore al consumatore) comprende una gamma di soluzioni senza pari che garantiscono la freschezza degli alimenti dalla raccolta, la lavorazione e il trasporto fino alla distribuzione, mantenendo al contempo la conformità con i requisiti della legislazione europea in ogni fase.
Mediante container refrigerati che monitorano continuamente la temperatura degli alimenti, Emerson è in grado di monitorare la sicurezza alimentare, che il trasporto si effettui via terra o via mare. In mare, il team dedicato al trasporto di Emerson equipaggia, collega o monitora centinaia di migliaia di container refrigerati su 18 delle 20 più importanti linee di spedizione.