IND-AUTO-FABRICATION-ASSEMBLY-line-001

Produzione e montaggio automobilistici

Tecnologia intelligente ed economica per realizzare automobili innovative ed ecologiche.

Riduzione dei costi e mantenimento della flessibilità dove serve di più

Nella produzione e nel montaggio automobilistici, è fondamentale tenersi al passo con le tendenze attuali ottimizzando al contempo i risparmi nei costi e i miglioramenti della produttività. Emerson può aiutarvi ad affrontare queste sfide riducendo i tempi di installazione e messa in servizio e contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione dei costi e mantenimento della flessibilità dove serve di più

I più recenti

FCA Selects Emerson's RIDGID® Technology for New Minivan's Built-in Vacuum System

Innovative Stow ’n Vac system powered by Emerson technology is helping Fiat Chrysler Automobiles reinvent the minivan for today’s busy families.

Emerson Announces New Vibration Welder as Compact Solution for High-Quality, Fast-Cycle Production

The powerful features of the Branson GVX–2H/2HR enable fast-cycle vibration welding of plastic components in automotive applications.

Quando la saldatura a vibrazioni rappresenta la scelta migliore

La saldatura a vibrazioni da tempo rappresenta un processo scelto per componenti automobilistici che presentano geometrie complesse.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.