lead-free-hero

Soluzioni senza piombo

Offrire ai produttori un maggior numero di scelte per rispettare le limitazioni di contenuto di piombo nelle apparecchiature per acqua potabile.

Il piombo è tossico e pericoloso per la salute umana

I regolamenti che limitano il contenuto di piombo nei dispositivi utilizzati per l'acqua potabile presentano nuovi problemi di progettazione per gli OEM. Ora i produttori dispongono di un maggior numero di scelte senza piombo con le realizzazioni di elettrovalvole in acciaio inossidabile e materiali composti.Le valvole  Emerson ASCO sono certificate NSF e sono disponibili nella gamma più vasta del settore di dimensioni di tubature, classificazioni di pressione e temperatura e coefficienti di portata. Il sistema di collegamento  FasN™ dell'elettrovalvola composta la rende rapida e sicura per l'utilizzo con raccordi con filettatura NPT, con rotazione e blocco e con connessione con solventi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Il piombo è tossico e pericoloso per la salute umana
lead-free-misting-system-win

La valvole composte risolvono i problemi di qualità/erogazione dei sistemi di vaporizzazione

Le valvole composte con classificazione NSF eliminano i gravi problemi di erogazione ed affidabilità nel sistema di produzione della vaporizzazione

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.