Raccolta e recupero

Raccolta e recupero

Migliorare la raccolta/il recupero dei prodotti biologici attraverso soluzioni controllate e integrate che forniscono dati utili in tempo reale.

Controlli più severi, migliore comprensione dei processi di perfusione

Con l'aumento dell'uso dei processi di perfusione e delle tecnologie monouso, i produttori di biomateriali si trovano ad affrontare le sfide legate alle alte concentrazioni cellulari e alla produzione incontrollata di lotti che possono comportare lavorazioni extra e colture sbagliate. Le soluzioni di gestione automatizzata di Emerson possono fornire un controllo più stretto dei processi di perfusione e delle procedure dei batch, migliorando al contempo l'integrazione delle operazioni, l'allocazione delle risorse, la raccolta dei dati, il monitoraggio delle cellule e la tracciabilità completa dei lotti per processi di recupero/raccolta ottimali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controlli più severi, migliore comprensione dei processi di perfusione

Soluzioni disponibili

Portata

L'incapacità di gestire efficacemente il flusso durante le fasi di raccolta e recupero di un processo di biolavorazione può comportare un trasferimento improprio di materiale tra i recipienti, con conseguente degradazione del prodotto o rese non ottimali. Un controllo inadeguato del flusso può anche causare processi di recupero inefficienti che inibiscono le successive fasi di purificazione. Il portafoglio di soluzioni Emerson per il controllo del flusso comprende le più recenti tecnologie di valvole e di misurazione, nonché sistemi di controllo all'avanguardia per una migliore gestione del flusso.

Livello

La corretta misurazione del livello è fondamentale quando il materiale viene trasferito da un recipiente all'altro. Per evitare il traboccamento, i livelli dei serbatoi devono essere misurati con accuratezza, ma queste misurazioni possono essere influenzate da variazioni di temperatura, pressione e viscosità. La tecnologia radar a onda guidata di Emerson non è influenzata da questi cambiamenti e utilizza microonde pulsate per fornire un monitoraggio accurato del livello. Inoltre, i robusti trasmettitori di pressione possono misurare i livelli di pressione differenziale per una protezione affidabile contro la tracimazione.

Miscelazione/agitazione

La biolavorazione richiede processi di miscelazione o agitazione accurati per mantenere le temperature corrette all'interno dei recipienti, per evitare la separazione del prodotto in soluzione e per assicurare la corretta aggiunta dei tamponi. Una miscelazione inadeguata in qualsiasi fase di un processo può limitare la produzione e persino danneggiare un prodotto o un asset. Le tecnologie di Emerson forniscono una migliore visione e controllo dei processi di miscelazione e agitazione per contribuire alla produzione di soluzioni omogenee e conformi alle specifiche per tutte le fasi di un processo di biolavorazione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.