Soluzioni di miscelazione dei gas e controllo dei fluidi per ventilatori

Valvole di controllo di portata e miscelazione dell'ossigeno per ventilatori

Soluzioni personalizzate di valvole miniaturizzate per il controllo della portata di aria e ossigeno che consentono la miscelazione e la ventilazione di gas a portata controllata

Accelera la velocità di commercializzazione per la ventilazione a portata controllata

Una conseguenza della diffusione delle malattie respiratorie croniche e dell'invecchiamento della popolazione a livello globale è l'aumento della domanda di ventilatori. Emerson dispone dell'esperienza applicativa necessaria per sviluppare soluzioni di controllo dei fluidi personalizzate che offrono un controllo affidabile e preciso della portata e della ventilazione con aria e ossigeno. Lavoriamo direttamente con gli esperti tecnici dei clienti su cicli di progettazione iterativi, garantendo di rispettare i tempi di sviluppo aggressivi richiesti dal mercato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Accelera la velocità di commercializzazione per la ventilazione a portata controllata

Valvole e regolatori di controllo della portata di ossigeno in azione

Miscelazione di gas

La miscelazione di aria, ossigeno e, nei dispositivi per anestesia, ossido di azoto, richiede un alto livello di precisione e sensibilità. Allo stesso tempo, il dispositivo di miscelazione dei gas deve essere in grado di gestire le variazioni di pressione.

Emerson offre una vasta gamma di valvole proporzionali di controllo della portata ad alta precisione che possono funzionare con molte variazioni di pressione. I nostri team di progettazione possono personalizzare tali prodotti in una soluzione completa di controllo dei fluidi per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni di miscelazione dei gas.

Azzeramento automatico

I ventilatori funzionano con livelli di pressione estremamente bassi e sensibili. Devono regolare periodicamente il dispositivo alle precise condizioni barometriche e di altitudine dell'unità, "riazzerando" il sensore per l'atmosfera locale.  

Emerson combina una vasta offerta di elettrovalvole miniaturizzate e competenze ingegneristiche, che ci consentono di personalizzare soluzioni compatte per il controllo dei fluidi che soddisfino i requisiti tipici dei ventilatori ad azzeramento automatico.

PEEP

La "Pressione positiva di fine espirazione" (PEEP) è il controllo della pressione residua nei polmoni dopo l'espirazione del paziente, al fine di migliorare il trasferimento di ossigeno nel flusso sanguigno.

Emerson offre una vasta gamma di soluzioni proporzionali compatte per il controllo dei fluidi per il controllo dei gas nei dispositivi PEEP. I nostri tecnici esperti collaborano con i clienti per progettare una soluzione di controllo dei fluidi personalizzata, compatta, compatibile con i sistemi pneumatici ed elettronici e che soddisfi tutti gli altri requisiti dell'applicazione.

Funzioni ausiliarie

I dispositivi di ventilazione possono richiedere altre funzioni, quali lo scarico della pressione, l'aggiunta di additivi, l'isolamento e l'arresto della valvola. È importante che le soluzioni di controllo dei gas possano interfacciarsi con comandi pneumatici ed elettronici, abbiano un ingombro ridotto e soddisfino diverse configurazioni di montaggio.  

Quando lavorano con il nostro programma di soluzioni a prototipazione rapida, i nostri tecnici dell'engineering personalizzano rapidamente una soluzione di controllo dei fluidi compatta in grado di interfacciarsi con l'elettronica dei clienti. 

Primo piano di un ventilatore

Resta aggiornato con Emerson

Ricevi le ultime novità e gli aggiornamenti di Emerson Automation Solutions direttamente nella tua casella di posta.

Registrati oggi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.