Elettrovalvole miniaturizzate per il monitoraggio dei pazienti
La domanda in continua crescita di procedure medicali richiede una monitoraggio costantemente aggiornato del paziente
I dispositivi medicali richiedono soluzioni pneumatiche che soddisfino diversi criteri per il controllo di portata, direzione e pressione di gas e/o liquidi. Per i dispositivi di monitoraggio dei pazienti sono essenziali le massime accuratezza e affidabilità, che essi vengano utilizzati da professionisti della sanità in sala operatoria o dai pazienti in assistenza domiciliare. Una combinazione di tecnologie comprovate ed esperienza in ambito tecnico che consente di adattare valvole o sottoassiemi a esigenze specifiche garantisce di raggiungere gli standard più elevati del settore.
I requisiti normativi per i dispositivi medicali in costante evoluzione rendono ancora più preziosi i partner che consentono di risparmiare tempo e denaro. Dalla progettazione del concept alla produzione in ambiente sterile, nessuno può seguirti come Emerson.
Collabora con il team di esperti globale di Emerson alla definizione di soluzioni di monitoraggio dei pazienti e individua un componente specifico o una soluzione fluidica integrata. La vasta offerta e una comprensione approfondita sia degli aspetti tecnici che dei requisiti delle applicazioni conduce alla progettazione collaborativa di una soluzione in grado di soddisfare le specifiche di prodotto più sofisticate.
Emerson dispone di un ampio portfolio di servizi e soluzioni di valore supportati da 100 anni di esperienza nei campi del controllo dei fluidi e della pneumatica.