Analisi della combustione in generatori di vapore per l'inondazione di vapore

Riduci i costi operativi minimizzando al contempo le emissioni di NOx
Pompa a bilanciere solleva da un pozzo in California-media

Misura dell'ossigeno precisa e affidabile

Per decenni sono stati utilizzati generatori di vapore per inondazione di vapore al fine di facilitare il recupero di petrolio pesante. L'ottimizzazione del rapporto aria-combustibile dei generatori di vapore per l'inondazione di vapore è fondamentale per controllare le emissioni di NOx. Un eccesso di ossigeno causa emissioni di NOx elevate, mentre un eccesso di gas può causare instabilità della fiamma e creare condizioni pericolose con quantità elevate di combustibile. L'eccesso di gas di combustione provoca anche volumi di fiamma eccessivi, causando la pressione dell'envelope della fiamma sui tubi del generatore di vapore per l'inondazione di vapore con la conseguente cessazione del processo di combustione. L'utilizzo di uno strumento come l'analizzatore di ossigeno in situ Rosemount™ 6888 per misurare i livelli di ossigeno all'interno del generatore di vapore per l'inondazione di vapore consente di ottenere una misura accurata e affidabile che può contribuire a ridurre i costi operativi e le emissioni di NOx.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura dell'ossigeno precisa e affidabile
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.