Ensuring reliable pipeline integrity and pipeline leak detection can be done easily and remotely with the right technology.

Integrità e rilevamento di perdite negli oleo/gasdotti

Ensuring reliable pipeline integrity and pipeline leak detection can be done easily and remotely with the right technology.

Gestione di una tubazione robusta con soluzioni di misurazione intelligenti

Mantenere l'integrità delle tubazioni è la chiave per la certezza operativa a lungo termine, ma identificare adeguatamente i potenziali punti di guasto, gestire i sistemi di controllo/protezione della pressione e monitorare la corrosione/erosione e le intrusioni di servitù prediale pone ulteriori oneri sulle operazioni già critiche delle tubazioni. La suite di soluzioni Emerson per la gestione delle tubazioni può aiutare a rilevare, controllare e gestire in modo sicuro le perdite e altri eventi critici per garantire un funzionamento continuo ed efficiente della tubazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Gestione di una tubazione robusta con soluzioni di misurazione intelligenti

Soluzione sul campo

Anche se ci sono molte minacce all'integrità di una tubazione, la corrosione o l'erosione non rilevata può portare direttamente a eventi catastrofici con conseguenti arresti non programmati, perdita di produzione e potenzialmente perdita di proprietà e di vite umane. Con le soluzioni di gestione delle condutture di Emerson, la progressione in tempo reale della corrosione e dell'erosione può essere monitorata da qualsiasi luogo, fornendo il tempo per affrontare correttamente il problema piuttosto che reagire ad esso.

Rilevare le perdite nella rete di condutture è fondamentale, ma programmi inefficaci di integrità delle condutture possono comportare una mancanza di dati utilizzabili, il mancato rilevamento di piccole perdite e falsi allarmi che allontanano gli operatori da situazioni reali che possono portare a eventi critici. Emerson offre tecnologie all'avanguardia per fornire una misurazione accurata della portata istantanea e un monitoraggio computazionale ottimizzato delle tubazioni per garantire l'affidabilità delle tubazioni e massimizzare il ritorno sull'investimento nel rilevamento delle perdite.

La sala quadri controllo della tubazione è il centro operativo critico per un funzionamento sicuro e affidabile, ma qualsiasi mancanza di visibilità sul campo può impedire una reazione tempestiva a situazioni di domanda ed eventi critici che potrebbero avere un impatto negativo sui requisiti contrattuali e sulle consegne. Con le soluzioni operative di Emerson, la conduttura è continuamente monitorata per evitare potenziali problemi di integrità e ridurre al minimo i falsi allarmi, in modo che gli operatori possano concentrarsi sul lavoro da svolgere e mantenere l'attività in funzione senza problemi.

I controlli della pressione di esercizio delle condutture per liquidi sono fondamentali per operazioni sicure, e i colpi d’ariete incontrollati possono portare a perdite di beni, proprietà, vite umane e danni ambientali estesi, specialmente in caso di rottura della conduttura. Con le soluzioni di controllo automatizzato di Emerson, i liquidi dei colpi d’ariete possono essere catturati e immagazzinati per la reiniezione nelle condutture per minimizzare gli effetti dei colpi d’ariete, ridurre i rischi ed evitare arresti o ulteriori problemi che potrebbero influire negativamente sulle operazioni.

Se si verifica un evento critico che richiede l'isolamento di segmenti di tubazioni, è fondamentale che l'arresto e l'isolamento avvengano in modo sicuro e tempestivo. L'inosservanza di ciò può provocare eventi di colpi d'ariete, rotture di tubazioni o potenziali perdite di proprietà o di vite umane. Emerson fornisce soluzioni per l'isolamento e il controllo delle valvole per ridurre al minimo i tempi di arresto e garantire che i potenziali problemi siano isolati e controllati senza danneggiare il funzionamento o i dipendenti.

Il monitoraggio dei misuratori di ispezione delle tubazioni (PIG) durante le operazioni di pulizia e ispezione è un componente chiave della maggior parte delle operazioni di trasferimento dei liquidi, fornendo una visione preziosa e aiutando a identificare i rischi per l'integrità delle tubazioni. Le tecnologie di rilevamento PIG non intrusive di Emerson identificano le emissioni acustiche dei PIG in transito mentre si muovono attraverso le tubazioni di produzione e le traducono in dati utilizzabili per mantenere le linee libere dai detriti accumulati e funzionanti correttamente.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.