packaging-boxes-on-line

Confezionamento secondario e pallettizzazione

Ottenere di più dai propri prodotti per commercializzare con spedizioni sicure e confezioni robuste che proteggono dal danneggiamento durante il trasporto e la consegna.

Proteggere e distribuire i propri prodotti con maggiore velocità e precisione

Far sì che i prodotti raggiungano la loro destinazione non è facile. Il tener conto di complessi requisiti di spedizione si aggiunge alla difficoltà di produrre confezionamento secondario abbastanza resistente da assicurare che i prodotti sopravvivano a trasporto e consegna. Sbagliare può comportare perdita di tempo, di denaro e di prodotti. Ecco perché la suite di soluzioni di pallettizzazione e confezionamento secondario di Emerson aiuta a creare confezionamento che protegge in modo affidabile i prodotti dell'utente e spedizioni sicure con maggiore velocità e precisione, ciò si traduce in un arrivo puntuale sul mercato di più prodotti. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Proteggere e distribuire i propri prodotti con maggiore velocità e precisione

I più recenti

Emerson Presents Technology, Safety, and an Amazing Packaging Race at PACK EXPO International 2016

Improving safety and consumer experiences highlight Emerson’s presence at North America’s largest packaging expo

Borse di studio per il settore dell'automazione industriale 2016

Durante l'evento "The Amazing Packaging Race" al PACK EXPO International nel 2016 verranno consegnate due borse di studio da 5.000 $ a studenti...

Presentiamo le funzionalità di sicurezza in zone nella valvola manifold Numatics serie 503

Questo nuovo approccio di sicurezza a zone aiuta i progettisti a soddisfare le direttive di sicurezza e ad eliminare le complessità tipiche dei...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.