IND_PWR_GAS_PowerPlant_001

Produzione di energia tramite combustione di gas

Interruzioni forzate e risposta inadeguata dell'unità incidono negativamente sulla redditività.

Migliora la disponibilità e la flessibilità operativa

Gli impianti a gas sono sottoposti a funzionamento ciclico con grande frequenza. A causa di tali avvii supplementari, è necessario aumentare la manutenzione della turbina a gas e l'impianto è sottoposto a stress termico. Gli esperti del settore energetico Emerson collaborano con le aziende per mitigare gli effetti del funzionamento ciclico e migliorare la disponibilità e la flessibilità delle unità a ciclo semplice o combinato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora la disponibilità e la flessibilità operativa

Media ed applicazioni realizzate

Simplified and improved asset prediction and protection on important rotating assets in your plant.

Le ultime novità

Gas Plant Slashes Fuel Usage

Emerson expertise and Ovation™ Advanced Power Applications lead to 67 percent reduction in hot start fuel usage and fast.

Southern Company Employs Cutting-Edge Plant Simulation Strategy

Cross-functional simulator enables trials of changes to both plant equipment parameters and control techniques in a harmless virtual environment.

Emerson realizza una centrale elettrica virtuale con la prima piattaforma di simulazione e...

Con l'introduzione della prima piattaforma di simulazione e controllo integrata del settore, Emerson ha posto i proprietari delle strutture a...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.