Rilevamento di fiamme per turbine eoliche

Rilevamento di fiamme per turbine eoliche

Monitoraggio e rilevamento rapidi degli incendi

Le turbine eoliche sono soggette a numerosi potenziali rischi di incendio. Data l'altezza della turbina, possono verificarsi incendi causati da fulmini. Gli incendi possono essere innescati anche da malfunzionamenti meccanici o elettrici. Inoltre, poiché la navicella della turbina contiene fino a 200 galloni di fluido idraulico e lubrificanti infiammabili e la navicella stessa è costituita da resina e fibra di vetro infiammabili, il rischio di ignizione è elevato. Le apparecchiature elettriche, come condensatori, trasformatori, generatori, controlli elettrici e apparecchiature di trasmissione, potrebbero prendere fuoco, così come i sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA). Anche collegamenti elettrici allentati o rotti o circuiti elettrici in sovraccarico sono motivo di preoccupazione. Un alto rischio di incendio è posto dagli impianti frenanti, in quanto potrebbero surriscaldarsi. Infine, pompe e collegamenti idraulici potrebbero subire dei guasti e il fluido potrebbe incendiarsi entrando in contatto con una superficie calda. Il rilevatore di fiamma 975HR Rosemount™ è in grado di rilevare rapidamente incendi con un'elevata immunità ai falsi allarmi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio e rilevamento rapidi degli incendi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.