Installazione del misuratore di portata in spazi limitati

Ottimizzazione del processo per misuratori di portata magnetica con tratti rettilinei a monte e a valle limitati
Maggiore flessibilità con specifiche ampliate

Maggiore flessibilità con specifiche ampliate

Lo standard del settore per le installazioni di misuratori di portata magnetici prevede l'installazione con cinque diametri di tubi a monte e due diametri di tubi a valle. Ciò consente al fluido incompressibile conduttivo di avere un profilo del flusso più simmetrico e letture di portata più accurate. Tuttavia, a volte i tratti rettilinei consigliati non sono disponibili per un'applicazione. In questo caso, si desidera comunque una misurazione accurata e ripetibile. I sensori 8700 Rosemount™ sono in grado di fornire misure accurate e ripetibili senza alcuna corsa rettilinea a monte o a valle. Ciò consente una misurazione precisa della portata in qualsiasi punto dell'impianto senza specificare caratteristiche uniche.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Maggiore flessibilità con specifiche ampliate
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.