Misura di livello per i serbatoi di stoccaggio di cloro

Garantisci un monitoraggio affidabile dei fluidi nei serbatoi di stoccaggio di sostanze chimiche con i sensori di livello radar
Serbatoi di stoccaggio del cloro

Sensore di livello resistente alla corrosione per applicazioni chimiche di base

Un metodo comune di disinfezione delle acque reflue prevede l'uso di prodotti chimici, come il cloro, che vengono immagazzinati in serbatoi prima dell'aggiunta alle acque reflue per disgregare microrganismi e batteri. La clorazione è un metodo efficace e un processo consolidato, ma presenta anche alcuni svantaggi poiché il cloro liquido è altamente corrosivo e richiede la conformità a determinate normative di sicurezza. Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 offre misure di livello continue, affidabili e accurate fino alla sommità del serbatoio, consentendo di incrementare l'utilizzo del serbatoio e il controllo dell'alimentazione. Il sensore è dotato di una custodia in plastica PVDF resistente alla corrosione, caratteristica che lo rende idoneo per le applicazioni chimiche di base.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensore di livello resistente alla corrosione per applicazioni chimiche di base
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.