La flottazione ad aria disciolta (DAF) è un processo utilizzato nella chiarificazione dell'acqua per separare i solidi in sospensione. Il processo di DAF fa uso di aria disciolta nell'acqua, che aiuta oli e particelle a salire in superficie. I processi di DAF sono ampiamente utilizzati negli impianti di trattamento delle acque reflue, negli stabilimenti chimici, nelle raffinerie di petrolio e nelle cartiere. Il sensore di portata e livello 1208 Rosemount consente di misurare con precisione i bacini aperti, senza risentire dell'influenza delle condizioni ambientali o di processo.