Misura di livello in serbatoi di equalizzazione

Monitoraggio affidabile e ottimizzazione dei processi di trattamento delle acque reflue grazie ai sensori di livello radar
1208 in serbatoi di equalizzazione

Monitoraggio accurato del livello dei bacini di equalizzazione che non necessita di manutenzione

In presenza di variazioni della portata affluente a causa delle condizioni atmosferiche, i serbatoi di equalizzazione fungono da cuscinetti per assicurare che le portate vengano mantenute a livelli costanti. In queste applicazioni, vengono utilizzati diffusori d'aria per agitare costantemente la miscela, evitando che i reflui si accumulino. Questa operazione comporta turbolenza superficiale, aumentando la complessità dell'applicazione. Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 misura il livello in modo affidabile e accurato, anche in serbatoi a riempimento o svuotamento rapido caratterizzati da turbolenza, contribuendo così a monitorare il contenuto dei serbatoi di equalizzazione e consentendo l'ottimizzazione dell'alimentazione di acque reflue.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio accurato del livello dei bacini di equalizzazione che non necessita di manutenzione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.