Misura di livello in fusti IBC o serbatoi di plastica

Controllo accurato delle scorte con sensori di livello radar per assicurare il funzionamento regolare delle operazioni
1208 su fusti IBC o serbatoi di plastica

Sensori radar non contattivi per semplici applicazioni di misura del livello

I serbatoi di plastica e i fusti IBC sono piccoli contenitori utilizzabili sia per conservare acqua o additivi chimici sia per gestire e trasportare i rifiuti da smaltire. Alcune delle difficoltà che possono caratterizzare le applicazioni che impiegano fusti IBC o serbatoi di plastica sono la mancanza di un collegamento al serbatoio e la presenza di materiali corrosivi. Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 conta sulla tecnologia di misura di livello radar non contattiva, che consente alle onde radar di penetrare facilmente nel tetto di plastica. Il sensore, quindi, non è a contatto con il fluido e non è necessario un collegamento al serbatoio. Il sensore radar ha una forma compatta e un angolo stretto del fascio FMCW da 80 GHz, il che lo rende adatto per l'installazione in applicazioni con spazio limitato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensori radar non contattivi per semplici applicazioni di misura del livello
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.