Misura di livello in stazioni di sollevamento o pompe

Evita le tracimazioni e l'azionamento a secco con un controllo accurato della pompa grazie all'affidabilità dei sensori di livello radar
1208 e 3490 in stazioni di pompaggio

Sensori di livello robusti e di facile installazione per stazioni di sollevamento

Le stazioni di sollevamento, i pozzetti a secco e i pozzetti bagnati sono utilizzati per trasportare le acque reflue dalle quote più basse a quelle più alte e, principalmente, per spostare le acque reflue dalle aree residenziali agli impianti di trattamento delle acque di scarico. Vengono inoltre comunemente utilizzati insieme alle stazioni di pompaggio negli impianti di trattamento delle acque reflue. La misura di livello consente di acquisire un controllo accurato della pompa, sia per l'avvio in caso di livelli elevati che per la disattivazione in caso di livelli bassi, per evitare l'azionamento a secco.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensori di livello robusti e di facile installazione per stazioni di sollevamento
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.