Persona davanti a un lavandino che si lava i denti

Sostenibilità

Colgate-Palmolive persegue l'obiettivo Net Zero Carbon con la tecnologia Smart Sensor di Emerson per il monitoraggio dell'aria compressa

Le aziende di tutto il mondo stanno abbracciando la sostenibilità. Per esempio, recentemente Emerson ha annunciato il proprioobiettivo Net Zero e sviluppa continuamente iniziative innovative, come il framework Greening Of Emerson, Greening By Emerson e Greening With Emerson, il Comitato direttivo sulla sostenibilità ambientale, partnership con nuove associazioni e altre organizzazioni leader e molto altro per raggiungere tali obiettivi.

Passa alla produzione sostenibile con Colgate e i compressori d'aria Emerson

Emerson fornisce lo stesso valore anche ai suoi clienti. Per esempio, Colgate-Palmolive Company, un produttore di prodotti di consumo S&P 100, ha recentemente annunciato che sta collaborando con Emerson per raggiungere zero emissioni di carbonio nette nelle operazioni entro il 2040.

Grazie ai dati provenienti dalle tecnologie avanzate dei sensori e dalle analisi di Emerson, Colgate sta riducendo lo spreco energetico nei propri impianti di imballaggio dei prodotti. L'azienda ha già rilevato una riduzione del 15% del consumo energetico su diverse linee di confezionamento di dentifrici e spazzolini da denti e prevede un risparmio energetico ancora maggiore, nella misura in cui amplierà l'implementazione della tecnologia.

Il progetto fa parte del programma di trasformazione digitale di Colgate e utilizza i sensori pneumatici specializzati AVENTICS™ di Emerson e l'architettura software abilitata per IIoT per monitorare con precisione il flusso di aria compressa in tempo reale per identificare le perdite, ottimizzare i processi pneumatici e migliorare l'efficienza dei flussi d'aria.

Nell'implementazione di Colgate, il sensore di portata smart AVENTICS AF2 di Emerson calcola i dati sull'utilizzo dell'aria con un software integrato che visualizza tendenze e anomalie su dashboard di analisi, consentendo agli operatori di regolare facilmente le pressioni di alimentazione e rilevare le perdite. La connettività integrata del sistema lo rende facile da implementare e fornisce informazioni approfondite immediate a livello di macchina, con la funzionalità di rete che apre la strada al monitoraggio dell'utilizzo di aria compressa a livello aziendale.

Data la forte dipendenza dalla pneumatica nella produzione di beni di consumo su larga scala, la riduzione della quantità di energia associata all'aria compressa contribuisce non solo agli sforzi di sostenibilità, ma anche al buono stato e all'affidabilità complessiva delle apparecchiature.

Per Colgate, il risparmio energetico attraverso il monitoraggio del flusso d'aria è solo la punta dell'iceberg. Grazie alle soluzioni di Emerson e a un atteggiamento basato su prove e apprendimento, l'azienda sarà in grado di rilevare costose perdite di energia, ottimizzare i processi di produzione, implementare quanto appreso globalmente e ottenere migliori risultati in termini di obiettivi di sostenibilità e aziendali.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.