P638_WS_OffShore_Safety_V1

I dati portano le piattaforme offshore dovunque

Le nuove tecnologie stanno portando le informazioni offshore sulla terra ferma grazie al clic di un pulsante
.

Soluzioni integrate

La tecnologia Emerson permette di operare in strutture di produzione offshore, come piattaforme ed imbarcazioni, con la sicurezza ed il comfort della terraferma.

A chi ha poca familiarità con l'argomento, gli impianti di trivellazione offshore potrebbero evocare una certa immagine: il sole che tramonta sull'oceano increspato, un elicottero od una barca che si allontanano dalla terraferma, un gruppo di lavoratori che respira la brezza marina mentre mette al sicuro il petrolio.

Questo è solo un aspetto della vita sulle piattaforme offshore, che si trovano in ambienti noiosi, sporchi, pericolosi e distanti. Persino il raggiungimento di questi luoghi richiede un viaggio pieno di insidie, con elicotteri pilotati fino a piattaforme di produzione ventose installate molto lontano dalla terraferma: fattori che rendono questi viaggi più lunghi e costosi.

Fortunatamente, c'è un modo migliore e più sicuro di lavorare sulle piattaforme offshore. La tecnologia Emerson permette di operare in queste strutture di produzione, come piattaforme ed imbarcazioni, con la sicurezza ed il comfort della terraferma.

Ovviamente, la natura degli impianti offshore comporta la costante necessità di avere periodicamente a bordo dei lavoratori esperti per far funzionare le apparecchiature senza problemi. Tuttavia, installando sensori piccoli ed avanzati in tutta la piattaforma ed ottenendo il meglio dai software sicuri per le comunicazioni dell'IoT industriale e da quelli analitici, gli esperti possono accedere in tempo reale alle operazioni ed ai dati prestazionali da qualunque luogo nel mondo.

I sensori inviano costantemente i dati; questi vengono poi analizzati da specialisti che utilizzano le informazioni per anticipare i problemi ed apportare regolazioni per massimizzare gli indicatori delle prestazioni. Questa tecnologia (che permette ad un esperto di controlli nella Louisiana di dire la propria mentre un esperto di flusso nel Nebraska fornisce in contemporanea altre informazioni) consente alle aziende di far arrivare i giusti dati in tempo reale al giusto esperto, a prescindere dalla posizione geografica.

Consentendo agli esperti ovunque nel mondo di visualizzare ed interpretare i dati, questa tecnologia affronta un'altra sfida che l'industria petrolifera e quella del gas stanno riscontrando: un crescendo drastico nel numero di ingegneri esperti destinati ad andare in pensione negli anni a venire. Le complesse operazioni di una piattaforma offshore richiedono una conoscenza approfondita delle operazioni e delle tendenze. La capacità di trasmettere i dati ovunque consente agli esperti di fornire informazioni e rassicurazioni.

Questo approccio aziendale integrato utilizza tecnologie di automazione avanzate ed è supportato dai progressi delle tecnologie di controllo, dei dispositivi da campo e delle solide reti che consentono il monitoraggio remoto. Questi permettono di prendere decisioni migliori e più veloci.

Ottenendo il meglio dagli strumenti intelligenti e dalle tecnologie di automazione odierni, permettiamo agli esperti in tutto il mondo di collaborare e rendiamo le piattaforme offshore più sicure e più efficienti.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.