Young boy looks out window to airplane tarmac

Sfruttiamo nuove opportunità

Decenni di opportunità

Con i progressi di diverse tecnologie che ci aiutano a sfruttare risorse nuove e già esistenti in modo sicuro, efficiente ed efficacie, prevediamo una scorta di petrolio che potrebbe durare altri 100 anni o più.

Per molti decenni ci sono state preoccupazioni ad ondate alterne riguardanti le riserve di petrolio mondiali e la loro durata. Anche negli ultimi anni, le stime di vari settori hanno indicato che potremmo finire il petrolio in appena 50 anni.

Emerson la vede diversamente. Con i progressi di diverse tecnologie che ci aiutano a sfruttare risorse nuove e già esistenti in modo sicuro, efficiente ed efficacie, prevediamo una scorta di petrolio che potrebbe durare altri 100 anni o più.

Questa prospettiva più ottimistica è alimentata dalla tecnologia di tre settori chiave:

  • con lo sviluppo della modellazione dei giacimenti e delle capacità di altri software, i produttori possono estrarre di più dalle riserve di petrolio e gas già esistenti e sfruttarne di nuove da cui prima era impossibile ricavare materiale.
  • Le tecnologie più recenti ci consentono di estrarre petrolio dallo scisto, un'operazione che prima non era praticabile.
  • I progressi nel campo dell'energia rinnovabile ci aiutano a ridurre la sollecitazione delle riserve di petrolio.

Emerson sta aiutando i produttori in ognuna di queste aree. In qualità di azienda indipendente di software per l'esplorazione e la produzione (E&P) più grande al mondo, la nostra tecnologia svolge un ruolo chiave nell'aiutare i produttori ad identificare i metodi per estrarre in modo economico più petrolio dalle riserve dove hanno già stabilito delle strutture. Inoltre, il software agevola la pianificazione per le nuove riserve di petrolio in aree come le gelide regioni artiche dell'Alaska od in luoghi remoti offshore. Il nostro software E&P interpreta i dati per fornire una mappatura dettagliata degli asset nuovi o già esistenti, aiutando i produttori a massimizzare l'efficienza nella pianificazione, ottenere il massimo da strutture e riserve già esistenti ed evitare trivellazioni improduttive ed esplorative.

Inoltre, la nostra tecnologia aiuta i produttori a massimizzare l'estrazione di petrolio dallo scisto, un processo che si è sviluppato negli ultimi anni per consentirci di sfruttare nuove e vaste riserve di petrolio che prima erano impraticabili od impossibili da utilizzare.

Emerson sta aiutando ad espandere l'efficacia delle fonti di energia rinnovabile, come l'eolico ed il solare, fornendo una tecnologia che consente un controllo altamente efficiente delle operazioni di generazione di energia rinnovabile. Oltre a ciò, fornisce soluzioni che ottimizzano la transizione dal rinnovabile alle fonti combustibili tradizionali, per aiutare ad assicurare che ci sia sempre elettricità nelle case e nelle attività che dipendono da questi sistemi.

Grazie ai continui progressi in ognuna di queste aree, prevediamo una lunga durata per le riserve di petrolio nel mondo, un intervallo di tempo che probabilmente proseguirà la sua espansione se continueremo a perseguire l'innovazione dell'industria energetica.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.