Emerson presenta una Nuova Saldatrice per Metalli a Ultrasuoni per la Saldatura di Batterie, Conduttori e Terminazioni di Cavi di grandi dimensioni

Saldatrice a ultrasuoni per metalli Branson GMX-HP di Emerson

La saldatrice a ultrasuoni per metalli Branson GMX-HP di Emerson combina una maggiore potenza di saldatura con una maggiore forza di carico per la saldatura ripetibile di conduttori, barre di distribuzione e batterie di grandi dimensioni, con la flessibilità di un design modulare che semplifica l'installazione, l'automazione e i cambi di produzione. Immagine ad alta risoluzione

Branson GMX-HP offre maggiore potenza e forza di carico per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei produttori globali di veicoli elettrici

Brookfield, Conn. (11 gennaio 2023)
- La nuova saldatrice per metalli a ultrasuoni Branson™ GMX-HP di Emerson combina una maggiore potenza con una maggiore forza di carico, essenziali per le saldature più grandi necessarie per i veicoli elettrici, le batterie e i sistemi di accumulo di energia, con un design modulare dell'apparecchiatura e caratteristiche che semplificano l'installazione e l'automazione per i costruttori e i produttori di macchine.

La nuova saldatrice GMX-HP è caratterizzata da una maggiore potenza di saldatura, garantita da un alimentatore ad alta capacità da 8 kW e 20 kHz. La potenza di saldatura viene trasmessa mediante un attuatore a pressione diretta, dotato di due guide a cuscinetti lineari, sensori di distanza di precisione e un innesco a pressione dinamico che garantiscono una maggiore forza di tenuta con l'elevata stabilità necessaria per una qualità ripetibile della saldatura.

Queste caratteristiche rendono la saldatrice GMX-HP una scelta eccellente per la saldatura a ultrasuoni di conduttori, terminazioni e barre di maggiori dimensioni in grado di aumentare la capacità di trasporto dell'energia, o per la saldatura di pile più spesse di film anodici/catodici utilizzati nelle batterie ad alta densità di potenza o nei sistemi di accumulo di energia.

La saldatrice GMX-HP è inoltre pensata per garantire flessibilità e produttività ottimali, dalla progettazione dell'automazione fino alla produzione a lungo termine. I tecnici di produzione, gli esperti di automazione e i costruttori di macchine apprezzeranno la flessibilità del design modulare della saldatrice, che consente il montaggio su base, l'installazione rear-gantry o top-gantry per semplificare la configurazione, l'installazione e l'utilizzo di sistemi di saldatura automatizzati multimacchina.

I responsabili della produzione e gli operatori noteranno un nuovo attuatore modulare a sgancio rapido che consente di sostituire rapidamente, ma con precisione, i sonotrodi o intere "pile" di saldatura per soddisfare le diverse esigenze di produzione.

"I produttori sono sempre alla ricerca di metodi più efficaci per costruire batterie più potenti e sistemi di accumulo di energia per qualsiasi applicazione, dai veicoli elettrici ai sistemi per l'energia rinnovabile. La saldatrice GMX-HP consente agli utenti di scalare i progetti senza sacrificare l'affidabilità o la consistenza", ha dichiarato Alex Yeung, responsabile globale di prodotti per la saldatura di metalli di Emerson.

Integrati nell'alimentatore, i comandi digitali programmabili della saldatrice consentono di gestire il processo di saldatura in più modalità: tempo, energia, potenza di picco e distanza. Queste versatili modalità di saldatura garantiscono l'ulteriore precisione necessaria per mantenere un controllo rigoroso del processo di saldatura, indipendentemente dalle variazioni occasionali della qualità delle superfici o della pulizia del pezzo. I responsabili di produzione e qualità possono monitorare la produzione, la qualità e la resa delle saldature con l'ausilio dell'intera gamma di funzionalità di raccolta e memorizzazione dei dati di saldatura disponibili nell'alimentatore della saldatrice GMX-HP.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.