Il manometro Rosemount™ Smart aiuta a migliorare i processi offrendo letture più sicure e affidabili e garantendo una maggiore visibilità delle variazioni sul campo dove serve un display locale più efficace. Immagine ad alta risoluzione
Il manometro Rosemount™ Smart offre letture più sicure e affidabili, garantendo una maggiore visibilità delle variazioni sul campo dove sono necessarie visualizzazioni locali più efficaci
SHAKOPEE, MINN (15 maggio 2018) – Emerson ha presentato il manometro Rosemount™ Smart che aiuterà gli utenti a ottenere una migliore visibilità delle variazioni che si verificano in campo.
Il manometro Smart utilizza una tecnologia di rilevamento della pressione comprovata nel settore per fornire letture della pressione affidabili. Grazie alla flessibilità e alla capacità di adattamento alle condizioni variabili di un processo, il manometro Smart offre una protezione di 150 volte superiore dalle sovrapressioni e crea un ambiente più sicuro in campo. L'utilizzo di due livelli di isolamento del processo consente al manometro Smart di facilitare la prevenzione dei rischi legati ai guasti del processo, impedendo agli addetti di entrare in contatto con il fluido di processo che resta al sicuro all'interno delle condutture.
La tecnologia di rilevamento della pressione del manometro Rosemount sostituisce la vecchia tecnologia dei manometri Bourdon, eliminando i punti di debolezza tipici dei manometri meccanici. Questi sono afflitti da problemi di qualità e affidabilità associati a sovrapressioni, vibrazioni, corrosione, temperature estreme e danni accidentali e contribuiscono a numerosi problemi di affidabilità e sicurezza degli impianti. Inoltre, i manometri meccanici non sono in grado di comunicare lo stato del dispositivo.
Con una durata prevista fino a 10 anni si riducono costi e tempi di manutenzione, mentre grazie all'ampio display da 4,5 pollici e alle spie di indicazione dello stato, il manometro offre la massima visibilità in campo.
Il nuovo manometro Rosemount Smart amplia il portafoglio dei manometri Emerson.
"La risposta del settore al manometro wireless Rosemount è stata positiva ma ora, con l'aggiunta del nuovo manometro Smart, i nostri clienti hanno disposizione molte più opzioni di miglioramento e risoluzione dei problemi di rilevamento della pressione" ha affermato Sven Hendrickson, Product Manager per i manometri.
Per ulteriori informazioni sui manometri Emerson, visitare il sito: www.Emerson.com/RosemountPressureGauge