Emerson aggiunge un protocollo di comunicazione per gli utenti di Limit Switch Box allo scopo di migliorare l'efficienza operativa e la gestione delle risorse

Trasmettitore HART 7 TopWorx

Il trasmettitore TopWorx HART 7 è dotato di un display LCD che indica i codici di errore, la posizione della valvola, la temperatura del dispositivo e le modalità di calibrazione per facilitare la configurazione, il commissioning e la diagnostica e ottimizzare l'efficienza operativa. Immagine ad alta risoluzione​​​​​​​


La centralina TopWorx™ serie D esalta le potenzialità dei dispositivi HART 7 per manutenzione preventiva e il monitoraggio della posizione

LOUISVILLE, KY (7 agosto 2018) — Emerson ha presentato un trasmettitore di posizione HART 7 disponibile per i Limit Switch Box TopWorx serie D. L'aggiunta del protocollo di comunicazione HART 7 consente di eseguire diagnostica e monitoraggio avanzati per gli integratori e gli automatizzatori delle valvole. Il protocollo consente di migliorare l'efficienza operativa e i piani di manutenzione degli impianti nelle industrie di processo, Oil & Gas, chimiche, energia e raffinazione.

"La centralina TopWorx serie D offre ai clienti tutti i vantaggi del protocollo HART 7, come il monitoraggio completo della posizione della valvola del processo e delle impostazioni degli allarmi", ha affermato Leandru Schiau, Senior Product Manager presso Emerson Automation Solutions per le centraline TopWorx.

Il display LCD e i pulsanti di navigazione di facile utilizzo del trasmettitore di posizione HART 7 consentono una calibrazione locale a 5 punti, per una configurazione più accurata sulle applicazioni lineari. Le funzionalità di diagnostica avanzata comprendono misurazioni quali la percentuale di valvola aperta/chiusa, i tempi di apertura e chiusura, i tempi di transizione della valvola da aperta a chiusa e l'ultimo tempo di corsa aperta/chiusa.

Altre caratteristiche del dispositivi sono:

• Display LCD che indica i codici di errore, la posizione della valvola, la temperatura del dispositivo e le modalità di calibrazione per facilitare la configurazione, il commissioning e il rilevamento dei guasti
• Monitoraggio della posizione del fine corsa
• Basetta per connessioni integrata e resistente alle vibrazioni per facilitare la configurazione e migliorare l'affidabilità delle connessioni
• Design compatto per l'installazione in spazi ridotti
• Ingresso ausiliario aggiuntivo utilizzabile per monitorare gli eventuali finecorsa a contatto pulito sulla rete HART 7
• Certificazioni globali per la flessibilità delle applicazioni

La serie D è l'unica in cui sia possibile combinare HART 7 con un sensore di prossimità GOTM Switch, per garantire una maggiore affidabilità in applicazioni estreme di monitoraggio delle valvole, dove precisione e affidabilità sono fondamentali.

Ulteriori informazioni sull'opzione HART 7 si possono richiedere visitando il sito http://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-hart-7.​

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.