I nuovi trasmettitori Emerson, compatti e igienici, rispondono alle sfide del settore degli alimenti e delle bevande

Serie ​Rosemount 326 e 327 di strumenti per la misurazione di pressione, livello e temperatura

La nuova serie Rosemount 326/327 Emerson di strumenti per la misurazione di pressione, livello e temperatura contribuisce ad affrontare le sfide del settore degli alimenti e delle bevande e creare uno strumento omnicomprensivo per soluzioni di misurazione.
Immagine ad alta risoluzione


La linea Rosemount™ 326/327 di strumenti per la misurazione di pressione, livello e temperatura offre alle strutture per alimenti e bevande l’opportunità di migliorare efficienza, sicurezza, qualità e costanza dei prodotti

SHAKOPEE, MINNESOTA (15 ottobre 2018)
— Emerson oggi ha presentato una nuova linea di trasmettitori, progettati specificamente per applicazioni igieniche nel settore degli alimenti e delle bevande, con un fattore di forma compatto che consentirà ai produttori di ridurre al minimo i tempi di fermo e di abbassare i costi di produzione. 

Le nuove linee di trasmettitori, Rosemount 326P Pressure, Rosemount 326T Temperature, Rosemount 327T Temperature e Rosemount 326L Level instruments, sono progettate per funzionare negli ambienti igienici richiesti dai produttori di alimenti e bevande: 

  • Rosemount 326P Pressure: per livelli migliori di efficienza e sicurezza, questo trasmettitore è utilizzato per la misura del livello idrostatico nei serbatoi fermentatori, nei silo e nei serbatoi di stoccaggio, nonché nelle misure di pressione statica su tubazioni o in prossimità di pompe per assicurare che le pressioni delle linee rientrino nelle tolleranze.
  • Rosemount 326T Temperature e Rosemount 327T Temperature: per livelli migliori di qualità e costanza, questi trasmettitori monitorano la temperatura del processo, un fattore estremamente importante in tutte le fasi del trattamento di alimenti e bevande come la fermentazione o le pastorizzazioni, la temperatura del serbatoio di stoccaggio o l’assicurazione che i propri processi di lavaggio in loco rientrino nei limiti approvati dalla FDA per un ciclo di lavaggio efficace. 
  • Rosemount 326L Level: per mantenere le linee di prodotti in funzione e ridurre i tempi di fermo, questo trasmettitore monitorerà il livello continuo nello stoccaggio di dimensioni da piccole a grandi, nei serbatoi a tenuta o tampone.

Tutti soddisfano le specifiche 3-A e FDA, e sono disponibili con nove connessioni comuni al processo industriale per assicurare l’inserimento corretto per nuovi serbatoi e raccordi di tubazioni, nonché la capacità di retrofit su sistemi legacy. I nuovi piccoli trasmettitori possono anche essere montati in ubicazioni più strette, comuni sui macchinari per imballaggio. Le uscite convenzionali da 4-20 mA e la connettività IO-Link rendono i trasmettitori facili da integrare con sistemi di automazione.

Emerson, fornitore da tempo di strumentazione e sistemi di automazione con un livello elevato di prestazioni, affidabilità e accuratezza per settori quali gas e petrolio e sostanze chimiche, ha ora sfruttato tale esperienza per offrire le prestazioni e le caratteristiche nella nuova linea Rosemount richieste dalla maggior parte delle applicazioni igieniche, ma con un fattore di forma più compatto. Di conseguenza, stabilimenti e strutture possono ora utilizzare trasmettitori Rosemount per tutte le loro applicazioni, eliminando l’esigenza di impegnarsi con più fornitori per coprire l’intera gamma di opzioni. 

Ha dichiarato Ron Martin, presidente del gruppo Misura e Analisi, Emerson Automation Solutions: “Il lancio di questo prodotto rafforza il nostro impegno verso il settore degli alimenti e delle bevande, con un più ampio portafoglio di prodotti igienici che soddisfa le esigenze dei nostri clienti. Emerson si concentra sull’ascolto dei clienti per fornire prodotti progettati per affrontare i punti problematici che devono affrontare ogni giorno.”

Questi nuovi trasmettitori ampliano l’offerta di alimenti e bevande di Emerson, consentendo ai produttori di aumentare la qualità, la costanza e la sicurezza dei prodotti. Il portafoglio di alimenti e bevande di Emerson include anche le soluzioni Pervasive Sensing™ e l’analisi Plantweb™ Insight per pompe e scaricatori di condensa, il che consente ai produttori di sfruttare la trasformazione digitale per realizzare ulteriori miglioramenti operativi.

Gli utenti possono vedere questi nuovi strumenti, assieme all’intera gamma di prodotti Rosemount, nel padiglione Emerson n. N-4721 presso PACKEXPO International. Per maggiori informazioni, visitare www.Emerson.com/Food-Beverage.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.