Notizie in breve: il trim per valvola anti-cavitazione aiuta a migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto

Trim per valvola Fisher Cavitrol anti-cavitazione esagonale

L’opzione di trim esagonale Fisher Cavitrol offre prestazioni migliorate in applicazioni per servizi gravosi, mantenendo al tempo stesso l’efficienza della valvola, con conseguente aumento della sicurezza. Immagine ad alta risoluzione


Il trim per valvola esagonale per servizi gravosi Fisher™ Cavitrol di Emerson riduce o elimina la cavitazione per migliorare le prestazioni della valvola rotativa e aumentare la vita operativa

Le valvole di controllo rotative Fisher Vee-Ball™ sono ora disponibili con trim anti-cavitazione esagonale Cavitrol™ per ridurre o eliminare le vibrazioni causate dalla cavitazione. L’opzione di trim esagonale Cavitrol offre prestazioni migliorate in applicazioni per servizi gravosi, mantenendo al tempo stesso l’efficienza della valvola, con conseguente aumento della sicurezza.

La cavitazione è la formazione e il collasso di bolle di vapore (cavità) nei flussi di liquidi causati da cambiamenti di pressione e velocità. Esistono tre principali effetti collaterali negativi della cavitazione incontrollata nelle valvole di controllo: vibrazioni eccessive, danni alle apparecchiature e deterioramento del controllo del flusso. 

La vibrazione può danneggiare apparecchiature e accorciare la vita operativa. Quando le apparecchiature si deteriorano, il flusso non può essere controllato correttamente, influenzando negativamente la disponibilità, l’efficienza e la produzione dell’impianto. Se non vengono controllate, le vibrazioni eccessive possono creare condizioni di funzionamento non sicure. Il trim anti-cavitazione esagonale Cavitrol riduce in modo sostanziale le vibrazioni e riduce o elimina la cavitazione per migliorare la sicurezza dell’impianto.

Il trim esagonale Cavitrol è disponibile sulle valvole di controllo rotative Fisher V150, V200 e V300. Può essere installato in modo semplice in valvole Vee-Ball precedentemente installate dopo modifiche minime al corpo della valvola. L’opzione trim è disponibile sulle valvole di controllo Vee-Ball nelle dimensioni NPS da 4 a 12, fornendo alta capacità per gas, vapore e liquidi. Per soddisfare i requisiti di applicazione specifici, è disponibile una varietà di materiali di tenuta a sfera in metallo e morbidi. Il trim esagonale Cavitrol non influirà sull’arresto della valvola o sui limiti di temperatura della valvola e non influenzerà l’interfaccia principale sfera/tenuta.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.