Le viste mirate e la consegna degli allarmi organizzata di AMS Device Manager consentono valutazione e gestione più rapide dell’affidabilità dell’impianto.
Immagine ad alta risoluzione
AMS Device Manager riduce la complessità dei dati dei dispositivi e rafforza la base dati dei dispositivi di campo, che è fondamentale per approcciare la trasformazione digitale
AUSTIN, TEXAS (14 febbraio 2018) – Una nuova versione di AMS Device Manager di Emerson aiuta ad aumentare l’affidabilità dell’impianto con una migliore organizzazione dei dati per una gestione più informata e proattiva dei dispositivi di campo. I nuovi strumenti integrati consentono ai team progettuali e operativi di personalizzare le gerarchie dei dispositivi dell’impianto, il monitoraggio dei progetti e gli allarmi dei dispositivi, offrendo un supporto decisionale migliore: una competenza chiave della trasformazione digitale. Con AMS Device Manager, Emerson aiuta i team a usare in modo efficace i dati dei dispositivi per offrire operazioni più affidabili e ridurre le tempistiche di progettazione.
Molti impianti combattono con la gestione di migliaia di dispositivi in strutture di dispositivi dell’impianto (gerarchie) complesse e spesso datate, spesso usando elenchi lunghi e disorganizzati che rendono difficile trovare e identificare i dispositivi critici. Senza un’organizzazione dei dispositivi per zona, risorsa, unità o altre categorie, i team hanno accesso a dati sulla salute, ma senza approfondire dove si trova un dispositivo difettoso o come influisce sui dati della produzione. Tuttavia, la creazione o la riorganizzazione di questa gerarchia era un procedimento manuale gravoso, per cui poche aziende avevano il tempo o le risorse.
La funzionalità di trasferimento in blocco potenziata di AMS Device Manager cambia questo paradigma, fornendo gli strumenti per configurare automaticamente interi sistemi, inclusa la configurazione del monitoraggio degli allarmi dei dispositivi e delle gerarchie dell’impianto. Gli utenti possono semplicemente esportare un elenco dei tag e aprirlo in un’applicazione di foglio di calcolo per inserire una posizione e un gruppo di allarmi per ciascun dispositivo. Quindi, usando il trasferimento in blocco, è possibile configurare immediatamente il sistema con monitoraggio degli allarmi e una gerarchia accuratamente compilata. Con una gerarchia dell’impianto definita in modo corretto, i team di manutenzione possono visualizzare i dati dei dispositivi in viste mirate, il che consente di valutare e gestire meglio l’affidabilità di aree specifiche dell’impianto. Questo è particolarmente utile durante sospensioni delle attività e risanamenti quando le aree dell’impianto selezionate sono inattive per la manutenzione.
“Un backbone dei dati accurato per tutto il percorso fino a livello di dispositivo aiuta a creare la base per la trasformazione digitale con un’immagine più accurata della salute delle risorse”, ha affermato Mani Janardhanan, vicepresidente, gestione del prodotto Plantweb™. “Con il nuovo AMS Device Manager è possibile preparare l’infrastruttura dei dati del proprio impianto per tecnologie come Plantweb Optics che potenzieranno digitalmente le prassi di manutenzione con dati affidabili per la fase decisionale”.
È una difficoltà comune tra i team di manutenzione separare gli allarmi critici da quelli irrilevanti. Con AMS Device View aggiornato, l’interfaccia basata su browser per AMS Device Manager, la manutenzione può assegnare i dispositivi a progetti specifici e monitorarli su dashboard progettuali separate, evitando la distrazione di allarmi che inondano la dashboard operativa. Questa distribuzione organizzata degli allarmi consente una risposta più efficiente durante i periodi di cambiamento significativo come sospensioni, risanamenti e periodi di interruzione.
La versione più nuova di AMS Device Manager aumenta anche sicurezza e protezione con il blocco dei dispositivi automatizzato per tutto il sistema. Le aziende possono proteggersi contro le modifiche non autorizzate dei dispositivi senza affidarsi ad aggiunte o rimozioni fisiche di cavallotti. I blocchi basati su software personalizzabili possono essere attivati per il personale selezionato per periodi specifici, dopo i quali il sistema bloccherà di nuovo automaticamente i dispositivi per garantire che le relative configurazioni siano protette.
AMS Device Manager è una tecnologia inclusa nell’ecosistema digitale Plantweb. L’ecosistema digitale Plantweb sfrutta le tecnologie, il software e i servizi IIoT per espandere l’intelligenza digitale per tutta la forza lavoro, aumentando i flussi di lavoro e i processi per creare nuove efficienze e abilità che influiscono sul cambiamento culturale e comportamentale di un’azienda.
Per ulteriori informazioni su AMS Device Manager di Emerson, visitare Emerson.com/AMS